Työntösovitejalka, joita kutsutaan yleisesti läpivietäviksi jaloiksi, sopivat erinomaisesti moneen käyttökohteeseen. Niillä on lukuisia hyödyllisiä ominaisuuksia, jotka voivat suojella pintaa, vaimentaa tärinää, vahvistaa liitoksia ja estää liukumista.
Työntösovitejalkavalikoimamme on suunniteltu työntymään reikiin, putkien päihin ja huonekalujen pohjaan, joten ne on nopea ja helppo asentaa. Ne voivat tarjota stabiilisuutta ja tukea monessa kohteessa ja monella alalla, kuten toimisto ja vähittäismyynti, pienten ja suurten kodinkoneiden, huonekalujen ja kaappien valmistus, koteloiden ja rasioiden, lasihyllyjen ja pöytälevyjen tukeminen, pinoaminen, sähkö- ja elektroniikkalaitteet jne.
Sarjanumero: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Jalustan materiaali | Väri | Alustan korkeus | Yhteensopivat aukon halkaisijat | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2006 € - 0,2455 € | 203044 Varastossa |
|
Musta
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.185 - 0.197 in
4.7 - 5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,4735 € - 3,382 € | 15289 Varastossa |
Nailon
|
Musta
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,2006 € - 0,2455 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1046 € - 0,1543 € | 87600 Varastossa |
|
Musta
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0912 € - 0,0912 € | 9128 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.146 - 0.15 in
3.7 - 3.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,1046 € - 0,1543 € | 277384 Varastossa |
|
Musta
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0388 € - 0,1078 € | 78920 Varastossa |
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,0382 € - 0,0928 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,1246 € - 0,2773 € | 9500 Varastossa |
|
Läpinäkyvä
|
|
|
|
||
| 0,6669 € - 1,4004 € | 19140 Varastossa |
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,0444 € - 0,1078 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,0813 € - 0,2466 € | 7750 Varastossa |
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,0557 € - 0,1171 € | 14500 Varastossa |
|
Musta
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 0,0889 € - 0,2157 € | 12855 Varastossa |
|
Läpinäkyvä
|
|
|
|
||
| 0,4041 € - 1,4145 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PE
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,5781 € - 2,0127 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PE
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,4041 € - 1,3762 € | 96 Varastossa |
PE
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,2133 € - 0,2736 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PVC
|
Musta
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,202 € - 0,2469 € | 25294 Varastossa |
|
Musta
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 - 0.252 in
6.0 - 6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0889 € - 0,2157 € | 10073 Varastossa |
|
Musta