Valikko Haku

Työntöruuvit - muovinen tuki

Varastossa

Nämä muovisen tuen työntöruuvit on suunniteltu tarjoamaan hallinnoitu tukipinta osille, jotka tulee asemoida ja kiinnittää tarkasti siten, että minimoidaan samalla aksiaalinen liike tai liitospintojen vahingot. Takaa tasaisen ja hallinnoidun liikkeen vähentäen samalla kitkaa ja kulumista.

Ruuvin kääntyessä muovinen tuki kohdistaa painetta koskemaansa pintaan, mikä mahdollistaa hallitun liikkeen tai säädön. Tarjoaa varman ja vakaan kosketuspisteen ja kestää kulumista erittäin hyvin.

Helppo asentaa paineen alaisena; kiinnittää pehmeästi puristamalla tai painamalla kierteisiä karoja, varsia tai pintakäsiteltyjä osia ja asettaa herkempiä osia. Käytetään usein mekaniikan kokoonpanossa, tarkassa instrumentoinnissa, kalibroinnissa ja kohdistuksessa.

  • Tarjoaa hallinnoidun tukipinnan osille, jotka tulee asemoida ja kiinnittää tarkasti.
  • Tarjoaa varman ja vakaan kosketuspisteen ja kestää kulumista erittäin hyvin.
  • Käytetään mekaniikan kokoonpanossa, tarkassa instrumentoinnissa, kalibroinnissa ja kohdistuksessa.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SR34160

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
44 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l1 d2 A/F l2 d1 Osta
1,3018 € - 2,009 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
3.0
2.5
1.0
M5
1,3018 € - 2,009 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
3.0
2.5
1.0
M5
1,3428 € - 2,0705 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.0
2.0
2.0
1.0
M4
1,5478 € - 2,378 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.0
3.0
2.5
1.0
M5
4,1923 € - 6,4473 € Kysy toimitusaikaa täältä
102.1
8.0
6.0
2.1
M12
1,5068 € - 2,009 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
2.0
2.0
1.0
M4
1,3428 € - 2,0705 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.0
2.0
2.0
1.0
M4
1,3018 € - 2,009 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
3.0
2.5
1.0
M5
1,5273 € - 2,0398 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
2.0
2.0
1.0
M4
1,3428 € - 2,0705 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.0
3.0
2.5
1.0
M5
1,3018 € - 2,009 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.3
3.5
3.0
1.3
M6
1,394 € - 2,1423 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.6
5.0
4.0
1.6
M8
1,8963 € - 2,911 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.9
6.5
5.0
1.9
M10
2,829 € - 4,3563 € Kysy toimitusaikaa täältä
64.9
6.5
5.0
1.9
M10
2,1525 € - 3,3108 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.1
8.0
6.0
2.1
M12
2,2755 € - 3,4953 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.1
8.0
6.0
2.1
M12
1,9475 € - 3,0033 € Kysy toimitusaikaa täältä
41.6
5.0
4.0
1.6
M8
1,8758 € - 2,8803 € Kysy toimitusaikaa täältä
51.3
3.5
3.0
1.3
M6
1,394 € - 2,1423 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.6
5.0
4.0
1.6
M8
2,0295 € - 3,1263 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.9
6.5
5.0
1.9
M10
  • / 3
Työntöruuvi M5 9.0 1.0 Teräs

20255442

Hinta-alue
2,009 € - 1,3018 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    9.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Työntöruuvi M5 11.0 1.0 Teräs

20255459

Hinta-alue
2,009 € - 1,3018 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    11.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Työntöruuvi M4 21.0 1.0 Teräs

20255435

Hinta-alue
2,0705 € - 1,3428 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    21.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Työntöruuvi M5 17.0 1.0 Teräs

20255473

Hinta-alue
2,378 € - 1,5478 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    17.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Työntöruuvi M12 102.1 2.1 Teräs

20255558

Hinta-alue
6,4473 € - 4,1923 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1
    102.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Työntöruuvi M4 11.0 1.0 Teräs

20255404

Hinta-alue
2,009 € - 1,5068 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    11.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Työntöruuvi M4 17.0 1.0 Teräs

20255428

Hinta-alue
2,0705 € - 1,3428 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    17.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Työntöruuvi M5 13.0 1.0 Teräs

20255466

Hinta-alue
2,009 € - 1,3018 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    13.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Työntöruuvi M4 13.0 1.0 Teräs

20255411

Hinta-alue
2,0398 € - 1,5273 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    13.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Työntöruuvi M5 26.0 1.0 Teräs

20255480

Hinta-alue
2,0705 € - 1,3428 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    26.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Työntöruuvi M6 21.3 1.3 Teräs

20255114

Hinta-alue
2,009 € - 1,3018 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    21.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Työntöruuvi M8 13.6 1.6 Teräs

20255169

Hinta-alue
2,1423 € - 1,394 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    13.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Työntöruuvi M10 21.9 1.9 Teräs

20255237

Hinta-alue
2,911 € - 1,8963 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    21.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Työntöruuvi M10 64.9 1.9 Teräs

20255282

Hinta-alue
4,3563 € - 2,829 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    64.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Työntöruuvi M12 27.1 2.1 Teräs

20255305

Hinta-alue
3,3108 € - 2,1525 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1
    27.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Työntöruuvi M12 34.1 2.1 Teräs

20255312

Hinta-alue
3,4953 € - 2,2755 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1
    34.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Työntöruuvi M8 41.6 1.6 Teräs

20255190

Hinta-alue
3,0033 € - 1,9475 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    41.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Työntöruuvi M6 51.3 1.3 Teräs

20255152

Hinta-alue
2,8803 € - 1,8758 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    51.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Työntöruuvi M8 17.6 1.6 Teräs

20255176

Hinta-alue
2,1423 € - 1,394 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    17.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Työntöruuvi M10 26.9 1.9 Teräs

20255244

Hinta-alue
3,1263 € - 2,0295 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    26.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0