Valikko Haku

N/A 4.8 mm (L)

Tämä lukittuva piirilevytuki on tarkoitettu työnnettäväksi reikään ja takaa tukevan kiinnityksen. Tämä tuote on valmistettu UL94 V-2 -luokitetusta materiaalista.
Essentra tuotenumero:

10000601

Valmistajan tuotenumero:

BHL-3-01

200962 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1083 €
5000 + 0,0974 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

108,30 €

1000 x 0,1083 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Näytä enemmän

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Lukkiutuva pistinkiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Kuusipuukiinnitys
Reiän halkaisija A 4.0 mm
Reiän halkaisija B 7.9 mm
Lukkokannan korkeus A 10.2 mm
Paneelin paksuusalue A 1.6 mm
Välilevyn pituus 4.8 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Vakio RMS
Vakio REACH
Vakio UL
Vakio RoHs
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä