Valikko Haku

Tuulettimen tuet

Varastossa

Tutustu pieniin DC- ja AC-tuulettimiin asennettaviin tuuletintarvikkeisiimme, ne suojaavat ja ovat täydellisiä teollisuus- ja tietojenkäsittelysovelluksiin. Silikoniset tuuletinkiinnikkeet ovat helpompi ja nopeampi asennusmenetelmä kuin perinteinen ruuvikiinnitys. Tuuletinkiinnittimissä on venyvä kumiosa tuulettimen helppoa kiinnittämistä ja osien kokoamista sekä iskun- ja tärinänvaimennusta varten. Ne ovat erinomaisia elektronisten laitteiden jäähdyttämiseen suojauksella, helposti asennettavia, ehkäisevät lian pääsyä tuulettimeen ja suojaavat käyttäjiä tapaturmilta ja loukkaantumiselta.

Sarjanumero: SRRCOFM

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
49 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Materiaali Tuulettimen koko Asennustapa Osta
9,8763 € - 9,8763 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
127.0 mm
Ruuvi
5,0545 € - 5,0545 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
127.0 mm
Ruuvi
3,1591 € - 3,1591 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
127.0 mm
Ruuvi
3,8443 € - 3,8443 € 1215 Varastossa
Teräs
150.0 mm
Ruuvi
8,1112 € - 8,1112 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
105.4 mm
Ruuvi
2,1284 € - 2,1284 € 538 Varastossa
3,235 € - 3,235 € Kysy toimitusaikaa täältä
1,5436 € - 2,4979 € Kysy toimitusaikaa täältä
ABS
92.0 mm
Ruuvi
1,1767 € - 1,2874 € 24617 Varastossa
Teräs
80.0 mm
Ruuvi
9,3742 € - 9,3742 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
240.0 mm
Ruuvi
7,6761 € - 9,5987 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
162.0 mm
Ruuvi
2,1729 € - 2,3849 € 180 Varastossa
0,9275 € - 1,5155 € Kysy toimitusaikaa täältä
ABS
40.0 mm
Ruuvi
2,5749 € - 2,8324 € Kysy toimitusaikaa täältä
ABS
80.0 mm
Työntösovite
3,4503 € - 3,4503 € 3012 Varastossa
ABS
120.0 mm
Työntösovite
1,0328 € - 1,6559 € 15218 Varastossa
Teräs
60.0 mm
Ruuvi
2,4246 € - 2,6631 € Kysy toimitusaikaa täältä
1,2784 € - 1,4033 € 3202 Varastossa
Teräs
92.0 mm
Ruuvi
3,4662 € - 9,6071 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
120.0 mm
Ruuvi
8,7848 € - 11,002 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
162.0 mm
Ruuvi
  • / 3
Kyltin pidike Ruuvi 127.0 mm Ruostumaton teräs Väritön

10340035

Hinta-alue
9,8763 € - 9,8763 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Tuulettimen koko
    127.0 mm
  • Kokonaisleveys
    127.0 mm
Kyltin pidike Ruuvi 127.0 mm Ruostumaton teräs Väritön

10340059

Hinta-alue
5,0545 € - 5,0545 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Tuulettimen koko
    127.0 mm
  • Kokonaisleveys
    127.0 mm
Kyltin pidike Ruuvi 127.0 mm Ruostumaton teräs Väritön

10340042

Hinta-alue
3,1591 € - 3,1591 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Tuulettimen koko
    127.0 mm
  • Kokonaisleveys
    127.0 mm
Tuulettimen suojus Ruuvi 150.0 mm Teräs

10316788

Hinta-alue
3,8443 € - 3,8443 €

Varastotasot
1215 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Muoto
    Ympyrä
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    162.1 mm
  • Tuulettimen koko
    150.0 mm
Tuulettimen suojus Ruuvi 105.4 mm Teräs

10636633

Hinta-alue
8,1112 € - 8,1112 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    105.4 mm
  • Tuulettimen koko
    105.4 mm
Musta Ruuvi Tuulettimen suojus

10317075

Hinta-alue
2,1284 € - 2,1284 €

Varastotasot
538 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    25 % lasitäytteinen polyamidi 6.6
  • Kokonaisleveys
    43.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790
Tuulettimen suojus 4.1 mm 120.6 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Musta

10317112

Hinta-alue
3,235 € - 3,235 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    25 % lasitäytteinen polyamidi 6.6
  • Kokonaisleveys
    120.6 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790
Tuulettimen suojus Ruuvi 92.0 mm ABS Musta

10642269

Hinta-alue
2,4979 € - 1,5436 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Muoto
    Neliö
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    82.6 mm
Tuulettimen suojus Ruuvi 80.0 mm Teräs

10316832

Hinta-alue
1,2874 € - 1,1767 €

Varastotasot
24617 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Muoto
    Ympyrä
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    71.5 mm
  • Tuulettimen koko
    80.0 mm
Tuulettimen suojus Ruuvi 240.0 mm Teräs

10633663

Hinta-alue
9,3742 € - 9,3742 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Muoto
    Ympyrä
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    240.0 mm
  • Tuulettimen koko
    240.0 mm
Tuulettimen suojus Ruuvi 162.0 mm Teräs

10644621

Hinta-alue
9,5987 € - 7,6761 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Muoto
    Ympyrä
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    162.0 mm
  • Tuulettimen koko
    162.0 mm
Tuulettimen suojus 4.1 mm 60.5 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Musta

10317082

Hinta-alue
2,3849 € - 2,1729 €

Varastotasot
180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    25 % lasitäytteinen polyamidi 6.6
  • Kokonaisleveys
    60.5 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790
Tuulettimen suojus Ruuvi 40.0 mm ABS Musta

10336021

Hinta-alue
1,5155 € - 0,9275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Muoto
    Neliö
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    32.0 mm
Tuulettimen suojus Sisään painettava 80.0 mm ABS Musta

10313015

Hinta-alue
2,8324 € - 2,5749 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Muoto
    Neliö
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    71.0 mm
Tuulettimen suojus Sisään painettava 120.0 mm ABS Musta

10313008

Hinta-alue
3,4503 € - 3,4503 €

Varastotasot
3012 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Muoto
    Neliö
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    104.0 mm
Tuulettimen suojus Ruuvi 60.0 mm Teräs

10316825

Hinta-alue
1,6559 € - 1,0328 €

Varastotasot
15218 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Muoto
    Ympyrä
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    50.0 mm
  • Tuulettimen koko
    60.0 mm
Tuulettimen suojus 4.1 mm 80.6 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Musta

10317099

Hinta-alue
2,6631 € - 2,4246 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    25 % lasitäytteinen polyamidi 6.6
  • Kokonaisleveys
    80.6 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790
Tuulettimen suojus Ruuvi 92.0 mm Teräs

10316849

Hinta-alue
1,4033 € - 1,2784 €

Varastotasot
3202 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Muoto
    Ympyrä
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    82.5 mm
  • Tuulettimen koko
    92.0 mm
Tuulettimen suojus Ruuvi 120.0 mm Teräs

10336113

Hinta-alue
9,6071 € - 3,4662 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Muoto
    Ympyrä
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    120.0 mm
  • Tuulettimen koko
    120.0 mm
Tuulettimen suojus Ruuvi 162.0 mm Teräs Kromi

10635780

Hinta-alue
11,002 € - 8,7848 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Kromi
  • Koko materiaali
    C1008 Teräs
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    162.0 mm