Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tutustu pieniin DC- ja AC-tuulettimiin asennettaviin tuuletintarvikkeisiimme, ne suojaavat ja ovat täydellisiä teollisuus- ja tietojenkäsittelysovelluksiin. Silikoniset tuuletinkiinnikkeet ovat helpompi ja nopeampi asennusmenetelmä kuin perinteinen ruuvikiinnitys. Tuuletinkiinnittimissä on venyvä kumiosa tuulettimen helppoa kiinnittämistä ja osien kokoamista sekä iskun- ja tärinänvaimennusta varten. Ne ovat erinomaisia elektronisten laitteiden jäähdyttämiseen suojauksella, helposti asennettavia, ehkäisevät lian pääsyä tuulettimeen ja suojaavat käyttäjiä tapaturmilta ja loukkaantumiselta.
Sarjanumero: SRRCOFM
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Materiaali | Tuulettimen koko | Asennustapa | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1356 € - 0,1977 € | 93780 Varastossa |
Kumi
|
4.5 mm
4.5 mm
|
Push In
|
||
| 0,9275 € - 1,5155 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
ABS
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Ruuvi
|
||
| 1,698 € - 2,7575 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
ABS
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Ruuvi
|
||
| 3,4662 € - 9,6071 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Ruuvi
|
||
| 8,7848 € - 11,002 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Ruuvi
|
||
| 2,4246 € - 2,6631 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
||
| 1,0089 € - 1,639 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
ABS
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Ruuvi
|
||
| 3,6065 € - 5,8448 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
ABS
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Ruuvi
|
||
| 3,3602 € - 3,3602 € | 520 Varastossa |
ABS
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Työntösovite
|
||
| 1,5436 € - 2,4979 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
ABS
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Ruuvi
|
||
| 1,0106 € - 1,111 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
50.0 mm
50.0 mm
|
Ruuvi
|
||
| 1,4033 € - 1,5449 € | 17786 Varastossa |
Teräs
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Ruuvi
|
||
| 10,0057 € - 28,9689 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
153.5 mm
153.5 mm
|
Ruuvi
|
||
| 9,4444 € - 12,2791 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
152.5 mm
152.5 mm
|
Ruuvi
|
||
| 2,6499 € - 2,9016 € | 7605 Varastossa |
|
|
|
||
| 1,3892 € - 2,2523 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
ABS
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Ruuvi
|
||
| 3,4503 € - 3,4503 € | 3012 Varastossa |
ABS
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Työntösovite
|
||
| 1,0328 € - 1,6559 € | 15218 Varastossa |
Teräs
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Ruuvi
|
||
| 3,8443 € - 3,8443 € | 1415 Varastossa |
Teräs
|
150.0 mm
150.0 mm
|
Ruuvi
|
||
| 1,1263 € - 1,3114 € | 1185 Varastossa |
Teräs
|
25.0 mm
25.0 mm
|
Ruuvi