Valikko Haku

Tuulettimen tuet

Varastossa

Tutustu pieniin DC- ja AC-tuulettimiin asennettaviin tuuletintarvikkeisiimme, ne suojaavat ja ovat täydellisiä teollisuus- ja tietojenkäsittelysovelluksiin. Silikoniset tuuletinkiinnikkeet ovat helpompi ja nopeampi asennusmenetelmä kuin perinteinen ruuvikiinnitys. Tuuletinkiinnittimissä on venyvä kumiosa tuulettimen helppoa kiinnittämistä ja osien kokoamista sekä iskun- ja tärinänvaimennusta varten. Ne ovat erinomaisia elektronisten laitteiden jäähdyttämiseen suojauksella, helposti asennettavia, ehkäisevät lian pääsyä tuulettimeen ja suojaavat käyttäjiä tapaturmilta ja loukkaantumiselta.

Sarjanumero: SRRCOFM

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
49 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Materiaali Tuulettimen koko Asennustapa Osta
2,4878 € - 2,7642 € Kysy toimitusaikaa täältä
ABS
125.0 mm
Sisään painettava
0,1356 € - 0,1977 € 93780 Varastossa
Kumi
4.5 mm
Push In
2,1621 € - 2,4023 € Kysy toimitusaikaa täältä
ABS
125.0 mm
Sisään painettava
20065737 2,4128 € - 2,6809 € Kysy toimitusaikaa täältä
ABS
125.0 mm
Sisään painettava
2,4128 € - 2,6809 € Kysy toimitusaikaa täältä
ABS
125.0 mm
Sisään painettava
2,4878 € - 2,7642 € Kysy toimitusaikaa täältä
ABS
125.0 mm
Sisään painettava
2,3033 € - 2,5592 € Kysy toimitusaikaa täältä
ABS
125.0 mm
Sisään painettava
2,3066 € - 2,5629 € Kysy toimitusaikaa täältä
ABS
125.0 mm
Sisään painettava
2,1621 € - 2,4023 € Kysy toimitusaikaa täältä
ABS
125.0 mm
Sisään painettava
2,1621 € - 2,4023 € Kysy toimitusaikaa täältä
ABS
125.0 mm
Sisään painettava
2,4128 € - 2,6809 € Kysy toimitusaikaa täältä
ABS
125.0 mm
Sisään painettava
2,4878 € - 2,7642 € Kysy toimitusaikaa täältä
ABS
125.0 mm
Sisään painettava
5,0545 € - 5,0545 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
127.0 mm
Screw
9,8763 € - 9,8763 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
127.0 mm
Screw
3,1591 € - 3,1591 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
127.0 mm
Screw
1,4033 € - 1,5449 € 18386 Varastossa
Teräs
120.0 mm
Screw
10,0057 € - 28,9689 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
153.5 mm
Screw
9,4444 € - 12,2791 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
152.5 mm
Screw
2,6499 € - 2,9016 € 7605 Varastossa
2,4246 € - 2,6631 € Kysy toimitusaikaa täältä
  • / 3
Muovinen kiinni napsautettava tuuletinsuoja Nipistettävä 125.0 mm ABS Musta

20065690

Hinta-alue
2,7642 € - 2,4878 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Muoto
    Neliö
  • Tuulettimen koko
    125.0 mm
Irrotettava elastomeerinen tuuletinkiinnitin Musta 83.5 mm

10340448

Hinta-alue
0,1977 € - 0,1356 €

Varastotasot
93780 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Silikonikumi
  • Asennustapa
    Push In
  • Tuulettimen koko
    4.5 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Muovinen kiinni napsautettava tuuletinsuoja Nipistettävä 125.0 mm ABS Musta

20065706

Hinta-alue
2,4023 € - 2,1621 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Muoto
    Neliö
  • Tuulettimen koko
    125.0 mm
Muovinen kiinni napsautettava tuuletinsuoja Nipistettävä 125.0 mm ABS Harmaa

20065737

Hinta-alue
2,6809 € - 2,4128 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Muoto
    Neliö
  • Tuulettimen koko
    125.0 mm
Muovinen kiinni napsautettava tuuletinsuoja Nipistettävä 125.0 mm ABS Musta

20065683

Hinta-alue
2,6809 € - 2,4128 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Muoto
    Neliö
  • Tuulettimen koko
    125.0 mm
Muovinen kiinni napsautettava tuuletinsuoja Nipistettävä 125.0 mm ABS Harmaa

20065768

Hinta-alue
2,7642 € - 2,4878 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Muoto
    Neliö
  • Tuulettimen koko
    125.0 mm
Muovinen kiinni napsautettava tuuletinsuoja Nipistettävä 125.0 mm ABS Harmaa

20065713

Hinta-alue
2,5592 € - 2,3033 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Muoto
    Neliö
  • Tuulettimen koko
    125.0 mm
Muovinen kiinni napsautettava tuuletinsuoja Nipistettävä 125.0 mm ABS Harmaa

20065720

Hinta-alue
2,5629 € - 2,3066 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Muoto
    Neliö
  • Tuulettimen koko
    125.0 mm
Muovinen kiinni napsautettava tuuletinsuoja Nipistettävä 125.0 mm ABS Harmaa

20065782

Hinta-alue
2,4023 € - 2,1621 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Muoto
    Neliö
  • Tuulettimen koko
    125.0 mm
Muovinen kiinni napsautettava tuuletinsuoja Nipistettävä 125.0 mm ABS Harmaa

20065775

Hinta-alue
2,4023 € - 2,1621 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Muoto
    Neliö
  • Tuulettimen koko
    125.0 mm
Muovinen kiinni napsautettava tuuletinsuoja Nipistettävä 125.0 mm ABS Harmaa

20065744

Hinta-alue
2,6809 € - 2,4128 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Muoto
    Neliö
  • Tuulettimen koko
    125.0 mm
Muovinen kiinni napsautettava tuuletinsuoja Nipistettävä 125.0 mm ABS Harmaa

20065751

Hinta-alue
2,7642 € - 2,4878 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Muoto
    Neliö
  • Tuulettimen koko
    125.0 mm
Kyltin pidike Ruuvi 127.0 mm Ruostumaton teräs Väritön

10340059

Hinta-alue
5,0545 € - 5,0545 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustapa
    Screw
  • Tuulettimen koko
    127.0 mm
  • Kokonaisleveys
    127.0 mm
Kyltin pidike Ruuvi 127.0 mm Ruostumaton teräs Väritön

10340035

Hinta-alue
9,8763 € - 9,8763 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustapa
    Screw
  • Tuulettimen koko
    127.0 mm
  • Kokonaisleveys
    127.0 mm
Kyltin pidike Ruuvi 127.0 mm Ruostumaton teräs Väritön

10340042

Hinta-alue
3,1591 € - 3,1591 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustapa
    Screw
  • Tuulettimen koko
    127.0 mm
  • Kokonaisleveys
    127.0 mm
Tuulettimen suojus Ruuvi 120.0 mm Teräs

10316771

Hinta-alue
1,5449 € - 1,4033 €

Varastotasot
18386 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Asennustapa
    Screw
  • Muoto
    Ympyrä
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    104.8 mm
  • Tuulettimen koko
    120.0 mm
Tuulettimen suojus Ruuvi 153.5 mm Teräs Kromi

10336120

Hinta-alue
28,9689 € - 10,0057 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Kromi
  • Koko materiaali
    C1008 Teräs
  • Asennustapa
    Screw
  • Muoto
    Ympyrä
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    153.5 mm
Tuulettimen suojus Ruuvi 152.5 mm Teräs

10235423

Hinta-alue
12,2791 € - 9,4444 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs
  • Asennustapa
    Screw
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    152.5 mm
  • Tuulettimen koko
    152.5 mm
Tuulettimen suojus 4.1 mm 92.3 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Musta

10317105

Hinta-alue
2,9016 € - 2,6499 €

Varastotasot
7605 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    25 % lasitäytteinen polyamidi 6.6
  • Kokonaisleveys
    92.3 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790
Tuulettimen suojus 4.1 mm 80.6 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Musta

10317099

Hinta-alue
2,6631 € - 2,4246 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    25 % lasitäytteinen polyamidi 6.6
  • Kokonaisleveys
    80.6 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790