Tutustu pieniin DC- ja AC-tuulettimiin asennettaviin tuuletintarvikkeisiimme, ne suojaavat ja ovat täydellisiä teollisuus- ja tietojenkäsittelysovelluksiin. Silikoniset tuuletinkiinnikkeet ovat helpompi ja nopeampi asennusmenetelmä kuin perinteinen ruuvikiinnitys. Tuuletinkiinnittimissä on venyvä kumiosa tuulettimen helppoa kiinnittämistä ja osien kokoamista sekä iskun- ja tärinänvaimennusta varten. Ne ovat erinomaisia elektronisten laitteiden jäähdyttämiseen suojauksella, helposti asennettavia, ehkäisevät lian pääsyä tuulettimeen ja suojaavat käyttäjiä tapaturmilta ja loukkaantumiselta.
Sarjanumero: SRRCOFM
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Materiaali | Tuulettimen koko | Asennustapa | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4878 € - 2,7642 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Sisään painettava
|
||
| 0,1356 € - 0,1977 € | 106780 Varastossa |
Kumi
|
4.5 mm
4.5 mm
|
Push In
|
||
| 2,1621 € - 2,4023 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Sisään painettava
|
||
| 20065737 | 2,4128 € - 2,6809 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Sisään painettava
|
|
| 2,4128 € - 2,6809 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Sisään painettava
|
||
| 2,4878 € - 2,7642 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Sisään painettava
|
||
| 2,3033 € - 2,5592 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Sisään painettava
|
||
| 2,3066 € - 2,5629 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Sisään painettava
|
||
| 2,1621 € - 2,4023 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Sisään painettava
|
||
| 2,1621 € - 2,4023 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Sisään painettava
|
||
| 2,4128 € - 2,6809 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Sisään painettava
|
||
| 2,4878 € - 2,7642 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Sisään painettava
|
||
| 5,0545 € - 5,0545 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ruostumaton teräs
|
127.0 mm
127.0 mm
|
Screw
|
||
| 9,8763 € - 9,8763 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ruostumaton teräs
|
127.0 mm
127.0 mm
|
Screw
|
||
| 3,1591 € - 3,1591 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ruostumaton teräs
|
127.0 mm
127.0 mm
|
Screw
|
||
| 1,4033 € - 1,5449 € | 18686 Varastossa |
Teräs
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Screw
|
||
| 10,0057 € - 28,9689 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
153.5 mm
153.5 mm
|
Screw
|
||
| 9,4444 € - 12,2791 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
152.5 mm
152.5 mm
|
Screw
|
||
| 2,6499 € - 2,9016 € | 7605 Varastossa |
|
|
|
||
| 2,4246 € - 2,6631 € | Kysy toimitusaikaa täältä |