Valikko Haku

Tuulettimen tuet

Varastossa

Tutustu pieniin DC- ja AC-tuulettimiin asennettaviin tuuletintarvikkeisiimme, ne suojaavat ja ovat täydellisiä teollisuus- ja tietojenkäsittelysovelluksiin. Silikoniset tuuletinkiinnikkeet ovat helpompi ja nopeampi asennusmenetelmä kuin perinteinen ruuvikiinnitys. Tuuletinkiinnittimissä on venyvä kumiosa tuulettimen helppoa kiinnittämistä ja osien kokoamista sekä iskun- ja tärinänvaimennusta varten. Ne ovat erinomaisia elektronisten laitteiden jäähdyttämiseen suojauksella, helposti asennettavia, ehkäisevät lian pääsyä tuulettimeen ja suojaavat käyttäjiä tapaturmilta ja loukkaantumiselta.

Sarjanumero: SRRCOFM

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
49 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Materiaali Tuulettimen koko Asennustapa Osta
1,698 € - 2,7575 € Kysy toimitusaikaa täältä
ABS
120.0 mm
Screw
9,4444 € - 12,2791 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
152.5 mm
Screw
2,6499 € - 2,9016 € 7605 Varastossa
2,5749 € - 2,8324 € 120 Varastossa
ABS
80.0 mm
Työntösovite
0,8139 € - 1,298 € 3200 Varastossa
Teräs
40.0 mm
Screw
1,2784 € - 1,4033 € 3902 Varastossa
Teräs
92.0 mm
Screw
3,4503 € - 3,4503 € 2652 Varastossa
ABS
120.0 mm
Työntösovite
1,0328 € - 1,6559 € 15218 Varastossa
Teräs
60.0 mm
Screw
1,0106 € - 1,111 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
50.0 mm
Screw
1,4033 € - 1,5449 € 18686 Varastossa
Teräs
120.0 mm
Screw
10,0057 € - 28,9689 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
153.5 mm
Screw
3,3602 € - 3,3602 € 460 Varastossa
ABS
92.0 mm
Työntösovite
1,3892 € - 2,2523 € Kysy toimitusaikaa täältä
ABS
80.0 mm
Screw
3,6065 € - 5,8448 € Kysy toimitusaikaa täältä
ABS
162.0 mm
Screw
8,7848 € - 11,002 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
162.0 mm
Screw
2,4246 € - 2,6631 € Kysy toimitusaikaa täältä
1,0089 € - 1,639 € Kysy toimitusaikaa täältä
ABS
60.0 mm
Screw
0,9275 € - 1,5155 € Kysy toimitusaikaa täältä
ABS
40.0 mm
Screw
1,1263 € - 1,3114 € 1185 Varastossa
Teräs
25.0 mm
Screw
1,1767 € - 1,2874 € 24717 Varastossa
Teräs
80.0 mm
Screw
  • / 3
Tuulettimen suojus Ruuvi 120.0 mm ABS Musta

10628768

Hinta-alue
2,7575 € - 1,698 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Asennustapa
    Screw
  • Muoto
    Neliö
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    104.9 mm
Tuulettimen suojus Ruuvi 152.5 mm Teräs

10235423

Hinta-alue
12,2791 € - 9,4444 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs
  • Asennustapa
    Screw
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    152.5 mm
  • Tuulettimen koko
    152.5 mm
Tuulettimen suojus 4.1 mm 92.3 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Musta

10317105

Hinta-alue
2,9016 € - 2,6499 €

Varastotasot
7605 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    25 % lasitäytteinen polyamidi 6.6
  • Kokonaisleveys
    92.3 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790
Tuulettimen suojus Sisään painettava 80.0 mm ABS Musta

10313015

Hinta-alue
2,8324 € - 2,5749 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Muoto
    Neliö
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    71.0 mm
Tuulettimen suojus Ruuvi 40.0 mm Teräs

10316801

Hinta-alue
1,298 € - 0,8139 €

Varastotasot
3200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Asennustapa
    Screw
  • Muoto
    Ympyrä
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    32.0 mm
  • Tuulettimen koko
    40.0 mm
Tuulettimen suojus Ruuvi 92.0 mm Teräs

10316849

Hinta-alue
1,4033 € - 1,2784 €

Varastotasot
3902 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Asennustapa
    Screw
  • Muoto
    Ympyrä
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    82.5 mm
  • Tuulettimen koko
    92.0 mm
Tuulettimen suojus Sisään painettava 120.0 mm ABS Musta

10313008

Hinta-alue
3,4503 € - 3,4503 €

Varastotasot
2652 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Muoto
    Neliö
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    104.0 mm
Tuulettimen suojus Ruuvi 60.0 mm Teräs

10316825

Hinta-alue
1,6559 € - 1,0328 €

Varastotasot
15218 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Asennustapa
    Screw
  • Muoto
    Ympyrä
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    50.0 mm
  • Tuulettimen koko
    60.0 mm
Tuulettimen suojus Ruuvi 50.0 mm Teräs

10316818

Hinta-alue
1,111 € - 1,0106 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Asennustapa
    Screw
  • Muoto
    Ympyrä
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    41.1 mm
  • Tuulettimen koko
    50.0 mm
Tuulettimen suojus Ruuvi 120.0 mm Teräs

10316771

Hinta-alue
1,5449 € - 1,4033 €

Varastotasot
18686 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Asennustapa
    Screw
  • Muoto
    Ympyrä
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    104.8 mm
  • Tuulettimen koko
    120.0 mm
Tuulettimen suojus Ruuvi 153.5 mm Teräs Kromi

10336120

Hinta-alue
28,9689 € - 10,0057 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Kromi
  • Koko materiaali
    C1008 Teräs
  • Asennustapa
    Screw
  • Muoto
    Ympyrä
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    153.5 mm
Tuulettimen suojus Sisään painettava 92.0 mm ABS Musta

10313022

Hinta-alue
3,3602 € - 3,3602 €

Varastotasot
460 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Muoto
    Neliö
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    82.0 mm
Tuulettimen suojus Ruuvi 80.0 mm ABS Musta

10635421

Hinta-alue
2,2523 € - 1,3892 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Asennustapa
    Screw
  • Muoto
    Neliö
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    71.4 mm
Tuulettimen suojus Ruuvi 162.0 mm ABS Musta

10631317

Hinta-alue
5,8448 € - 3,6065 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Asennustapa
    Screw
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    162.0 mm
Tuulettimen suojus Ruuvi 162.0 mm Teräs Kromi

10635780

Hinta-alue
11,002 € - 8,7848 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Kromi
  • Koko materiaali
    C1008 Teräs
  • Asennustapa
    Screw
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    162.0 mm
Tuulettimen suojus 4.1 mm 80.6 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Musta

10317099

Hinta-alue
2,6631 € - 2,4246 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    25 % lasitäytteinen polyamidi 6.6
  • Kokonaisleveys
    80.6 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790
Tuulettimen suojus Ruuvi 60.0 mm ABS Musta

10642221

Hinta-alue
1,639 € - 1,0089 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Asennustapa
    Screw
  • Muoto
    Neliö
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    50.0 mm
Tuulettimen suojus Ruuvi 40.0 mm ABS Musta

10336021

Hinta-alue
1,5155 € - 0,9275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Asennustapa
    Screw
  • Muoto
    Neliö
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    32.0 mm
Tuulettimen suojus Ruuvi 25.0 mm Teräs

10316795

Hinta-alue
1,3114 € - 1,1263 €

Varastotasot
1185 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Asennustapa
    Screw
  • Muoto
    Ympyrä
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    28.2 mm
  • Tuulettimen koko
    25.0 mm
Tuulettimen suojus Ruuvi 80.0 mm Teräs

10316832

Hinta-alue
1,2874 € - 1,1767 €

Varastotasot
24717 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Asennustapa
    Screw
  • Muoto
    Ympyrä
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    71.5 mm
  • Tuulettimen koko
    80.0 mm