Valikko Haku

Turvasuojahatut

Varastossa

Secure Cover Caps cover exposed joints on several types of outdoor equipment. They protect against damage, corrosion and contamination. They snap into place effortlessly and are ideal for outdoor applications, such as playground equipment.

  • Pultti- ja mutterisuojia ja alustoja käytetään peittämään siististi kiinnitysosat. Ne suojaavat erinomaisesti paljaita liitoksia ulkokäyttöön tarkoitetuilla laitteilla.
  • Sopii erityisen hyvin leikkikentän ja voimistelusalin laitteisiin.
  • Napsahtaa paikoilleen hyvin vähäisellä vaivalla.
Materiaali: PP Väri: Musta, Keltainen, Punainen, Valkoinen, Sininen, Vihreä Sarjanumero: SR2040

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
50 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pultin kierre D d1 d2 h H Tyyppi Osta
0,0937 € - 0,1487 € 8150 Varastossa
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,1208 € - 0,1669 € 13321 Varastossa
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,0937 € - 0,1487 € 95187 Varastossa
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,1487 € - 0,2722 € 21873 Varastossa
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,1487 € - 0,2722 € 8225 Varastossa
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,1208 € - 0,1669 € 18947 Varastossa
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,1487 € - 0,2722 € 13137 Varastossa
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,2048 € - 0,3732 € 9894 Varastossa
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,1208 € - 0,1669 € 2590 Varastossa
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,1096 € - 0,2006 € 29900 Varastossa
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,0778 € - 0,1234 € 71945 Varastossa
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
0,2708 € - 0,4953 € 7200 Varastossa
43.8 mm
12.4 mm
27.6 mm
17.5 mm
20.5 mm
1
0,1096 € - 0,2006 € 16309 Varastossa
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
0,1096 € - 0,2006 € 13100 Varastossa
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,2048 € - 0,3732 € 9700 Varastossa
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,1216 € - 0,2217 € 13950 Varastossa
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,1003 € - 0,1392 € 52079 Varastossa
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,0937 € - 0,1487 € 62893 Varastossa
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,0937 € - 0,1487 € 29122 Varastossa
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,1003 € - 0,1392 € 3825 Varastossa
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
  • / 3
Turvasuojahatut M6 25.0 mm PP Punainen

10057155

Hinta-alue
0,1487 € - 0,0937 €

Varastotasot
8150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Turvasuojahatut M8 32.0 mm PP Valkoinen

10057254

Hinta-alue
0,1669 € - 0,1208 €

Varastotasot
13321 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Turvasuojahatut M6 25.0 mm PP Musta

10057148

Hinta-alue
0,1487 € - 0,0937 €

Varastotasot
95187 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Turvasuojahatut M10 38.0 mm PP Musta

10057384

Hinta-alue
0,2722 € - 0,1487 €

Varastotasot
21873 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Turvasuojahatut M10 PP Punainen

10057391

Hinta-alue
0,2722 € - 0,1487 €

Varastotasot
8225 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Turvasuojahatut M8 32.0 mm PP Keltainen

10057285

Hinta-alue
0,1669 € - 0,1208 €

Varastotasot
18947 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Turvasuojahatut M10 38.0 mm PP Vihreä

10057353

Hinta-alue
0,2722 € - 0,1487 €

Varastotasot
13137 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Turvasuojahatut M12 43.0 mm PP Sininen

10057483

Hinta-alue
0,3732 € - 0,2048 €

Varastotasot
9894 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Turvasuojahatut M8 32.0 mm PP Sininen

10057247

Hinta-alue
0,1669 € - 0,1208 €

Varastotasot
2590 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Turvasuojahatut M10 38.0 mm PP Keltainen

10057469

Hinta-alue
0,2006 € - 0,1096 €

Varastotasot
29900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Pultin kierre
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Turvasuojahatut M6 6.3 mm 25.0 mm PP Sininen

10057186

Hinta-alue
0,1234 € - 0,0778 €

Varastotasot
71945 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Pultin kierre
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Turvasuojahatut 12.4 mm 43.8 mm 20.5 mm PP Musta

10117491

Hinta-alue
0,4953 € - 0,2708 €

Varastotasot
7200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.8 mm
  • h
    17.5 mm
Turvasuojahatut PP

10057452

Hinta-alue
0,2006 € - 0,1096 €

Varastotasot
16309 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Turvasuojahatut M10 38.0 mm PP Sininen

10057421

Hinta-alue
0,2006 € - 0,1096 €

Varastotasot
13100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Pultin kierre
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Turvasuojahatut M12 43.0 mm PP Musta

10057506

Hinta-alue
0,3732 € - 0,2048 €

Varastotasot
9700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Turvasuojahatut M12 12.4 mm 43.0 mm PP Valkoinen

10057551

Hinta-alue
0,2217 € - 0,1216 €

Varastotasot
13950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Pultin kierre
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Turvasuojahatut 8.3 mm 32.0 mm PP

10057322

Hinta-alue
0,1392 € - 0,1003 €

Varastotasot
52079 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Turvasuojahatut M6 25.0 mm PP Sininen

10057124

Hinta-alue
0,1487 € - 0,0937 €

Varastotasot
62893 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Turvasuojahatut M6 25.0 mm PP Valkoinen

10057131

Hinta-alue
0,1487 € - 0,0937 €

Varastotasot
29122 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Turvasuojahatut M8 8.3 mm 32.0 mm PP Keltainen

10057346

Hinta-alue
0,1392 € - 0,1003 €

Varastotasot
3825 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Pultin kierre
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm