Valikko Haku

Turvasuojahatut

Varastossa

Secure Cover Caps cover exposed joints on several types of outdoor equipment. They protect against damage, corrosion and contamination. They snap into place effortlessly and are ideal for outdoor applications, such as playground equipment.

  • Pultti- ja mutterisuojia ja alustoja käytetään peittämään siististi kiinnitysosat. Ne suojaavat erinomaisesti paljaita liitoksia ulkokäyttöön tarkoitetuilla laitteilla.
  • Sopii erityisen hyvin leikkikentän ja voimistelusalin laitteisiin.
  • Napsahtaa paikoilleen hyvin vähäisellä vaivalla.
Materiaali: PP Väri: Musta, Keltainen, Punainen, Valkoinen, Sininen, Vihreä Sarjanumero: SR2040

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
50 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pultin kierre D d1 d2 h H Tyyppi Osta
0,2259 € - 0,4139 € 21083 Varastossa
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,2048 € - 0,3732 € 1500 Varastossa
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,1487 € - 0,2722 € 21873 Varastossa
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,1003 € - 0,1392 € 23170 Varastossa
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,1003 € - 0,1392 € 3825 Varastossa
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
0,1487 € - 0,2722 € 8225 Varastossa
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,0778 € - 0,1234 € 71945 Varastossa
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
0,1487 € - 0,2722 € 63060 Varastossa
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,0937 € - 0,1487 € 13050 Varastossa
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,1208 € - 0,1669 € 36389 Varastossa
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,1216 € - 0,2217 € 38199 Varastossa
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,1216 € - 0,2217 € 28639 Varastossa
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,1208 € - 0,1669 € 39238 Varastossa
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,1208 € - 0,1669 € 12563 Varastossa
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,1487 € - 0,2722 € 13137 Varastossa
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,2048 € - 0,3732 € 9894 Varastossa
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,1096 € - 0,2006 € 5420 Varastossa
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,0778 € - 0,1234 € 22265 Varastossa
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
0,0778 € - 0,1234 € 49235 Varastossa
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
0,2048 € - 0,3732 € 13076 Varastossa
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
  • / 3
Turvasuojahatut M12 43.0 mm PP Keltainen

10057520

Hinta-alue
0,4139 € - 0,2259 €

Varastotasot
21083 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Turvasuojahatut M12 43.0 mm PP Vihreä

10057476

Hinta-alue
0,3732 € - 0,2048 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Turvasuojahatut M10 38.0 mm PP Musta

10057384

Hinta-alue
0,2722 € - 0,1487 €

Varastotasot
21873 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Turvasuojahatut 8.3 mm 32.0 mm PP

10057339

Hinta-alue
0,1392 € - 0,1003 €

Varastotasot
23170 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Turvasuojahatut M8 8.3 mm 32.0 mm PP Keltainen

10057346

Hinta-alue
0,1392 € - 0,1003 €

Varastotasot
3825 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Pultin kierre
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Turvasuojahatut M10 PP Punainen

10057391

Hinta-alue
0,2722 € - 0,1487 €

Varastotasot
8225 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Turvasuojahatut M6 6.3 mm 25.0 mm PP Sininen

10057186

Hinta-alue
0,1234 € - 0,0778 €

Varastotasot
71945 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Pultin kierre
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Turvasuojahatut M10 38.0 mm PP Sininen

10057360

Hinta-alue
0,2722 € - 0,1487 €

Varastotasot
63060 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Turvasuojahatut M6 25.0 mm PP Keltainen

10057162

Hinta-alue
0,1487 € - 0,0937 €

Varastotasot
13050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Turvasuojahatut M8 32.0 mm PP Musta

10057261

Hinta-alue
0,1669 € - 0,1208 €

Varastotasot
36389 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Turvasuojahatut M12 43.0 mm PP Vihreä

10057537

Hinta-alue
0,2217 € - 0,1216 €

Varastotasot
38199 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Pultin kierre
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Turvasuojahatut M12 43.0 mm PP Keltainen

10057582

Hinta-alue
0,2217 € - 0,1216 €

Varastotasot
28639 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Pultin kierre
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Turvasuojahatut M8 32.0 mm PP Vihreä

10057230

Hinta-alue
0,1669 € - 0,1208 €

Varastotasot
39238 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Turvasuojahatut M8 32.0 mm PP Punainen

10057278

Hinta-alue
0,1669 € - 0,1208 €

Varastotasot
12563 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Turvasuojahatut M10 38.0 mm PP Vihreä

10057353

Hinta-alue
0,2722 € - 0,1487 €

Varastotasot
13137 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Turvasuojahatut M12 43.0 mm PP Sininen

10057483

Hinta-alue
0,3732 € - 0,2048 €

Varastotasot
9894 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Turvasuojahatut M10 10.3 mm 38.0 mm PP Valkoinen

10057438

Hinta-alue
0,2006 € - 0,1096 €

Varastotasot
5420 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Pultin kierre
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Turvasuojahatut 6.3 mm 25.0 mm PP

10057216

Hinta-alue
0,1234 € - 0,0778 €

Varastotasot
22265 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Turvasuojahatut 6.3 mm 25.0 mm PP

10057209

Hinta-alue
0,1234 € - 0,0778 €

Varastotasot
49235 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Turvasuojahatut M12 PP Punainen

10057513

Hinta-alue
0,3732 € - 0,2048 €

Varastotasot
13076 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm