Valikko Haku

Turvasuojahatut

Varastossa

Secure Cover Caps cover exposed joints on several types of outdoor equipment. They protect against damage, corrosion and contamination. They snap into place effortlessly and are ideal for outdoor applications, such as playground equipment.

  • Pultti- ja mutterisuojia ja alustoja käytetään peittämään siististi kiinnitysosat. Ne suojaavat erinomaisesti paljaita liitoksia ulkokäyttöön tarkoitetuilla laitteilla.
  • Sopii erityisen hyvin leikkikentän ja voimistelusalin laitteisiin.
  • Napsahtaa paikoilleen hyvin vähäisellä vaivalla.
Materiaali: PP Väri: Musta, Keltainen, Punainen, Valkoinen, Sininen, Vihreä Sarjanumero: SR2040

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
50 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pultin kierre D d1 d2 h H Tyyppi Osta
0,1337 € - 0,2441 € 20654 Varastossa
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,0778 € - 0,1234 € 52235 Varastossa
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
0,1216 € - 0,2217 € 13950 Varastossa
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,0778 € - 0,1234 € 22265 Varastossa
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
0,1003 € - 0,1392 € 52579 Varastossa
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,0937 € - 0,1487 € 17235 Varastossa
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,1096 € - 0,2006 € 5420 Varastossa
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,1003 € - 0,1392 € 20140 Varastossa
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
0,0778 € - 0,1234 € 23853 Varastossa
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
0,1003 € - 0,1392 € 35960 Varastossa
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
  • / 3
Turvasuojahatut M12 43.0 mm PP Sininen

10057544

Hinta-alue
0,2441 € - 0,1337 €

Varastotasot
20654 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Pultin kierre
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Turvasuojahatut 6.3 mm 25.0 mm PP

10057209

Hinta-alue
0,1234 € - 0,0778 €

Varastotasot
52235 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Turvasuojahatut M12 12.4 mm 43.0 mm PP Valkoinen

10057551

Hinta-alue
0,2217 € - 0,1216 €

Varastotasot
13950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Pultin kierre
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Turvasuojahatut 6.3 mm 25.0 mm PP

10057216

Hinta-alue
0,1234 € - 0,0778 €

Varastotasot
22265 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Turvasuojahatut 8.3 mm 32.0 mm PP

10057322

Hinta-alue
0,1392 € - 0,1003 €

Varastotasot
52579 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Turvasuojahatut;M6;PP;Vihreä

10057117

Hinta-alue
0,1487 € - 0,0937 €

Varastotasot
17235 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Turvasuojahatut M10 10.3 mm 38.0 mm PP Valkoinen

10057438

Hinta-alue
0,2006 € - 0,1096 €

Varastotasot
5420 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Pultin kierre
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Turvasuojahatut M8 8.3 mm 32.0 mm PP Valkoinen

10057315

Hinta-alue
0,1392 € - 0,1003 €

Varastotasot
20140 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Pultin kierre
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Turvasuojahatut M6 6.3 mm 25.0 mm PP Valkoinen

10057193

Hinta-alue
0,1234 € - 0,0778 €

Varastotasot
23853 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Pultin kierre
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Turvasuojahatut M8 8.3 mm 32.0 mm PP Sininen

10057308

Hinta-alue
0,1392 € - 0,1003 €

Varastotasot
35960 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Pultin kierre
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm