Valikko Haku

Turvasuojahatut

Varastossa

Secure Cover Caps cover exposed joints on several types of outdoor equipment. They protect against damage, corrosion and contamination. They snap into place effortlessly and are ideal for outdoor applications, such as playground equipment.

  • Pultti- ja mutterisuojia ja alustoja käytetään peittämään siististi kiinnitysosat. Ne suojaavat erinomaisesti paljaita liitoksia ulkokäyttöön tarkoitetuilla laitteilla.
  • Sopii erityisen hyvin leikkikentän ja voimistelusalin laitteisiin.
  • Napsahtaa paikoilleen hyvin vähäisellä vaivalla.
Materiaali: PP Väri: Musta, Keltainen, Punainen, Valkoinen, Sininen, Vihreä Sarjanumero: SR2040

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
50 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pultin kierre D d1 d2 h H Tyyppi Osta
0,0759 € - 0,1204 € 46235 Varastossa
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
0,0759 € - 0,1204 € 26245 Varastossa
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
0,2012 € - 0,3696 € 10000 Varastossa
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
Load Bearing
0,1304 € - 0,2382 € 21654 Varastossa
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,1187 € - 0,2163 € 16150 Varastossa
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,1187 € - 0,2163 € 16133 Varastossa
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
0,1451 € - 0,2656 € 13639 Varastossa
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
Load Bearing
0,0759 € - 0,1204 € 51431 Varastossa
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
0,0978 € - 0,1358 € 28479 Varastossa
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,0914 € - 0,1451 € 485 Varastossa
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
Load Bearing
0,1998 € - 0,3641 € 13176 Varastossa
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
Load Bearing
0,0978 € - 0,1358 € 14075 Varastossa
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
0,0978 € - 0,1358 € 34390 Varastossa
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
0,1069 € - 0,1957 € 8352 Varastossa
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,0759 € - 0,1204 € 5103 Varastossa
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
0,1069 € - 0,1957 € 9 Varastossa
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
0,1178 € - 0,1629 € 6447 Varastossa
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
Load Bearing
0,1451 € - 0,2656 € 14825 Varastossa
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
Load Bearing
0,0914 € - 0,1451 € 13872 Varastossa
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
Load Bearing
0,1451 € - 0,2656 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
Load Bearing
  • / 3
Turvasuojahatut 6.3 mm 25.0 mm PP

10057209

Hinta-alue
0,1204 € - 0,0759 €

Varastotasot
46235 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Turvasuojahatut M6 6.3 mm 25.0 mm PP Keltainen

10057223

Hinta-alue
0,1204 € - 0,0759 €

Varastotasot
26245 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Pultin kierre
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Turvasuojahatut M12 43.0 mm PP Valkoinen

10057490

Hinta-alue
0,3696 € - 0,2012 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Turvasuojahatut M12 43.0 mm PP Sininen

10057544

Hinta-alue
0,2382 € - 0,1304 €

Varastotasot
21654 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Pultin kierre
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Turvasuojahatut M12 12.4 mm 43.0 mm PP Valkoinen

10057551

Hinta-alue
0,2163 € - 0,1187 €

Varastotasot
16150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Pultin kierre
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Turvasuojahatut 43.0 mm PP

10057575

Hinta-alue
0,2163 € - 0,1187 €

Varastotasot
16133 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Turvasuojahatut M10 38.0 mm PP Keltainen

10057407

Hinta-alue
0,2656 € - 0,1451 €

Varastotasot
13639 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Turvasuojahatut M6 6.3 mm 25.0 mm PP Vihreä

10057179

Hinta-alue
0,1204 € - 0,0759 €

Varastotasot
51431 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Pultin kierre
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Turvasuojahatut 8.3 mm 32.0 mm PP

10057322

Hinta-alue
0,1358 € - 0,0978 €

Varastotasot
28479 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Turvasuojahatut;M6;PP;Vihreä

10057117

Hinta-alue
0,1451 € - 0,0914 €

Varastotasot
485 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Turvasuojahatut M12 PP Punainen

10057513

Hinta-alue
0,3641 € - 0,1998 €

Varastotasot
13176 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Turvasuojahatut M8 8.3 mm 32.0 mm PP Keltainen

10057346

Hinta-alue
0,1358 € - 0,0978 €

Varastotasot
14075 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Pultin kierre
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Turvasuojahatut M8 8.3 mm 32.0 mm PP Valkoinen

10057315

Hinta-alue
0,1358 € - 0,0978 €

Varastotasot
34390 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Pultin kierre
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Turvasuojahatut M10 10.3 mm 38.0 mm PP Valkoinen

10057438

Hinta-alue
0,1957 € - 0,1069 €

Varastotasot
8352 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Pultin kierre
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Turvasuojahatut M6 6.3 mm 25.0 mm PP Valkoinen

10057193

Hinta-alue
0,1204 € - 0,0759 €

Varastotasot
5103 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • Pultin kierre
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Turvasuojahatut PP

10057452

Hinta-alue
0,1957 € - 0,1069 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Korkki
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Turvasuojahatut M8 32.0 mm PP Keltainen

10057285

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1178 €

Varastotasot
6447 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Turvasuojahatut M10 PP Punainen

10057391

Hinta-alue
0,2656 € - 0,1451 €

Varastotasot
14825 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Turvasuojahatut M6 25.0 mm PP Valkoinen

10057131

Hinta-alue
0,1451 € - 0,0914 €

Varastotasot
13872 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Turvasuojahatut M10 38.0 mm PP Musta

10057384

Hinta-alue
0,2656 € - 0,1451 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm