20111472
1255489
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|
| A | 36.0 mm |
|---|---|
| A | 1.417 in |
| B | 0.394 in |
| B | 10.0 mm |
| C | 20.0 mm |
| C | 0.787 in |
| D | 0.421 in |
| D | 10.7 mm |
| E | 0.453 in |
| E | 11.5 mm |
| F | 17.0 mm |
| F | 0.669 in |
| G | 3.8 mm |
| G | 0.15 in |
| H | 0.26 in |
| H | 6.6 mm |
| Tyyppi | Arrowlock |
| Materiaali | PP |
| Väri | Oranssi |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa