Valikko Haku

Tulpat keskivetimellä

Varastossa

Keskusvedintulppa tukkii helposti kierteitetyn tai kierteittämättömän reiän. Kartiomuotoisen suunnittelun ansiosta sitä voidaan käyttää useiden sisähalkaisijoiden tukkimiseen. Tämä tulppa tarjoaa tiukan ja tiiviin istuvuuden, joka estää ei-toivottujen aineiden pääsyn avoimeen putkeen tai aukkoon suojaten sisäisiä osia ja taaten optimaalisen suorituskyvyn.

Tämä integroitu keskusliuska on suunniteltu nopeaa ja helppoa irrottamista varten vetämällä liuskaa ylöspäin. Tulppa suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja syöpymiseltä varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

Käytetään lukuisissa eri käyttökohteissa.

  • Kartiomuoto tarkoittaa, että tulppa soveltuu moniin sisähalkaisijoihin.
  • Integroitu keskusliuska on suunniteltu nopeasti ja helposti irrotettavaksi ja asennettavaksi käsin ja työkalulla.
  • Käytetään lukuisissa eri käyttökohteissa, kuten sähkökaapeleissa koneenvalmistuksessa, laitteistoissa ja ohjauspaneeleissa.
Materiaali: LDPE, LDPE - PIR Väri: Keltainen, Oranssi, Punainen Sarjanumero: SR1174, SR1068

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
62 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus H D d2 Materiaali d1 Tyyppi Osta
0,0878 € - 0,1098 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
35.7 mm
21.5 mm
LDPE
19.0 mm
0,1173 € - 0,1473 € 1152 Varastossa
12.0 mm
47.0 mm
31.5 mm
LDPE - PIR
29.0 mm
0,0526 € - 0,0993 € 16200 Varastossa
9.5 mm
14.0 mm
10.8 mm
LDPE - PIR
9.5 mm
0,2076 € - 0,5304 € 2861 Varastossa
19.1 mm
44.5 mm
40.7 mm
LDPE
36.9 mm
1
0,0645 € - 0,0806 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
31.0 mm
17.0 mm
LDPE - PIR
14.5 mm
0,0821 € - 0,1025 € 6495 Varastossa
10.0 mm
32.0 mm
18.0 mm
LDPE
15.5 mm
0,0938 € - 0,1173 € 7032 Varastossa
11.0 mm
38.7 mm
24.2 mm
LDPE - PIR
21.0 mm
0,0697 € - 0,2885 € 251700 Varastossa
15.9 mm
27.0 mm
23.2 mm
LDPE - PIR
21.3 mm
0,5529 € - 1,4116 € 465 Varastossa
31.5 mm
70.6 mm
67.3 mm
LDPE - PIR
59.3 mm
0,2441 € - 0,6218 € 3300 Varastossa
25.4 mm
54.9 mm
49.2 mm
LDPE
45.9 mm
1
0,1289 € - 0,1599 € 1598 Varastossa
12.0 mm
47.6 mm
32.0 mm
LDPE - PIR
29.5 mm
0,0513 € - 0,1305 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.9 mm
19.0 mm
16.0 mm
LDPE
14.2 mm
0,0996 € - 0,2528 € 33110 Varastossa
13.5 mm
20.6 mm
17.0 mm
LDPE
14.7 mm
1
0,124 € - 0,3153 € 4600 Varastossa
19.0 mm
32.0 mm
27.7 mm
LDPE - PIR
24.7 mm
0,1281 € - 0,333 € 17500 Varastossa
9.5 mm
15.1 mm
10.9 mm
LDPE
9.2 mm
1
0,1992 € - 0,5068 € 2468 Varastossa
22.4 mm
44.5 mm
38.8 mm
LDPE
34.1 mm
1
0,1585 € - 0,4037 € 15800 Varastossa
19.1 mm
39.4 mm
32.7 mm
LDPE
29.2 mm
1
0,1473 € - 0,3153 € 3600 Varastossa
19.1 mm
28.5 mm
24.7 mm
LDPE
22.1 mm
1
0,1003 € - 0,2552 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.9 mm
18.3 mm
14.4 mm
LDPE
12.7 mm
1
0,098 € - 0,2493 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.3 mm
16.7 mm
12.3 mm
LDPE
11.4 mm
1
  • / 4
Keskusvedintulppa 19.0 mm LDPE Keltainen

10287521

Hinta-alue
0,1098 € - 0,0878 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    35.7 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • H
    11.0 mm
  • Tullinimike
    39235
Keskusvedintulppa 29.0 mm LDPE - PIR Keltainen

10287569

Hinta-alue
0,1473 € - 0,1173 €

Varastotasot
1152 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    47.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tullinimike
    39235
Keskusvedintulppa 20.5 mm 9.5 mm LDPE - PIR Punainen

10073117

Hinta-alue
0,0993 € - 0,0526 €

Varastotasot
16200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    10.8 mm
  • H
    9.5 mm
  • Kierrekoko
    3/8 in
Keskusvedintulppa 25.4 mm 36.9 mm LDPE Oranssi

10153031

Hinta-alue
0,5304 € - 0,2076 €

Varastotasot
2861 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.9 mm
  • d2
    40.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
Keskusvedintulppa 14.5 mm LDPE - PIR Keltainen

10287484

Hinta-alue
0,0806 € - 0,0645 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    31.0 mm
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    17.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Keskusvedintulppa 15.5 mm LDPE Keltainen

10287491

Hinta-alue
0,1025 € - 0,0821 €

Varastotasot
6495 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Keskusvedintulppa 21.0 mm LDPE - PIR Keltainen

10287538

Hinta-alue
0,1173 € - 0,0938 €

Varastotasot
7032 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.7 mm
  • d1
    21.0 mm
  • d2
    24.2 mm
  • H
    11.0 mm
  • Tullinimike
    39235
Keskusvedintulppa 26.9 mm 21.3 mm LDPE - PIR Punainen

10073179

Hinta-alue
0,2885 € - 0,0697 €

Varastotasot
251700 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.0 mm
  • d1
    21.3 mm
  • d2
    23.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Kierrekoko
    7/8 in; 5/8 in; M24
Keskusvedintulppa 1.240 in 2.335 in LDPE - PIR Punainen

10073216

Hinta-alue
1,4116 € - 0,5529 €

Varastotasot
465 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    70.6 mm
  • d1
    59.3 mm
  • d2
    67.3 mm
  • H
    31.5 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Keskusvedintulppa 31.8 mm 45.9 mm LDPE Oranssi

10153055

Hinta-alue
0,6218 € - 0,2441 €

Varastotasot
3300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    54.9 mm
  • d1
    45.9 mm
  • d2
    49.2 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
Keskusvedintulppa 29.5 mm LDPE - PIR Keltainen

10287576

Hinta-alue
0,1599 € - 0,1289 €

Varastotasot
1598 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    47.6 mm
  • d1
    29.5 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Keskusvedintulppa 22.9 mm 14.2 mm LDPE Punainen

10073148

Hinta-alue
0,1305 € - 0,0513 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    19.0 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.0 mm
  • H
    11.9 mm
  • Kierrekoko
    5/8 in; 3/8 in; M16
Keskusvedintulppa 19.1 mm 14.7 mm LDPE Oranssi

10152928

Hinta-alue
0,2528 € - 0,0996 €

Varastotasot
33110 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.6 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
Keskusvedintulppa 30.0 mm 24.7 mm LDPE - PIR Punainen

10073186

Hinta-alue
0,3153 € - 0,124 €

Varastotasot
4600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • d1
    24.7 mm
  • d2
    27.7 mm
  • H
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    1-1/8 in; M28; M30
Keskusvedintulppa 19.1 mm 9.2 mm LDPE Oranssi

10153079

Hinta-alue
0,333 € - 0,1281 €

Varastotasot
17500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.1 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.9 mm
  • H
    9.5 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
Keskusvedintulppa 25.4 mm 34.1 mm LDPE Oranssi

10153024

Hinta-alue
0,5068 € - 0,1992 €

Varastotasot
2468 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    44.5 mm
  • d1
    34.1 mm
  • d2
    38.8 mm
  • H
    22.4 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
Keskusvedintulppa 25.4 mm 29.2 mm LDPE Oranssi

10152997

Hinta-alue
0,4037 € - 0,1585 €

Varastotasot
15800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    39.4 mm
  • d1
    29.2 mm
  • d2
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
Keskusvedintulppa 25.4 mm 22.1 mm LDPE Oranssi

10152959

Hinta-alue
0,3153 € - 0,1473 €

Varastotasot
3600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.5 mm
  • d1
    22.1 mm
  • d2
    24.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
Keskusvedintulppa 20.6 mm 12.7 mm LDPE Oranssi

10152911

Hinta-alue
0,2552 € - 0,1003 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    18.3 mm
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    14.4 mm
  • H
    11.9 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
Keskusvedintulppa 14.3 mm 11.4 mm LDPE Oranssi

10152904

Hinta-alue
0,2493 € - 0,098 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    16.7 mm
  • d1
    11.4 mm
  • d2
    12.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded