Valikko Haku

Tulpat keskivetimellä

Varastossa

Keskusvedintulppa tukkii helposti kierteitetyn tai kierteittämättömän reiän. Kartiomuotoisen suunnittelun ansiosta sitä voidaan käyttää useiden sisähalkaisijoiden tukkimiseen. Tämä tulppa tarjoaa tiukan ja tiiviin istuvuuden, joka estää ei-toivottujen aineiden pääsyn avoimeen putkeen tai aukkoon suojaten sisäisiä osia ja taaten optimaalisen suorituskyvyn.

Tämä integroitu keskusliuska on suunniteltu nopeaa ja helppoa irrottamista varten vetämällä liuskaa ylöspäin. Tulppa suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja syöpymiseltä varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

Käytetään lukuisissa eri käyttökohteissa.

  • Kartiomuoto tarkoittaa, että tulppa soveltuu moniin sisähalkaisijoihin.
  • Integroitu keskusliuska on suunniteltu nopeasti ja helposti irrotettavaksi ja asennettavaksi käsin ja työkalulla.
  • Käytetään lukuisissa eri käyttökohteissa, kuten sähkökaapeleissa koneenvalmistuksessa, laitteistoissa ja ohjauspaneeleissa.
Materiaali: LDPE, LDPE - PIR Väri: Keltainen, Oranssi, Punainen Sarjanumero: SR1174, SR1068

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
62 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus H D d2 Materiaali d1 Tyyppi Osta
0,0805 € - 0,1253 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
43.0 mm
LDPE
40.0 mm
Tapered
0,0738 € - 0,1148 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
37.9 mm
LDPE
33.6 mm
Tapered
0,0797 € - 0,124 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
40.5 mm
LDPE
38.5 mm
Tapered
0,0729 € - 0,1134 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
35.5 mm
LDPE
32.0 mm
Tapered
0,0814 € - 0,1267 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
45.0 mm
LDPE
42.5 mm
Tapered
0,0882 € - 0,1372 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
51.0 mm
LDPE
48.5 mm
Tapered
0,0941 € - 0,1464 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
54.0 mm
LDPE
51.5 mm
Tapered
0,0831 € - 0,1293 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
47.5 mm
LDPE
44.5 mm
Tapered
0,0572 € - 0,0716 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
27.5 mm
13.5 mm
LDPE
11.5 mm
0,0286 € - 0,0357 € 3477 Varastossa
9.5 mm
23.3 mm
9.5 mm
LDPE
7.0 mm
0,0286 € - 0,0357 € 32409 Varastossa
9.5 mm
20.3 mm
7.0 mm
LDPE
5.0 mm
0,0342 € - 0,0429 € 1000 Varastossa
9.5 mm
24.8 mm
11.5 mm
LDPE
9.5 mm
0,0342 € - 0,0429 € 9655 Varastossa
9.5 mm
23.2 mm
10.0 mm
LDPE
8.0 mm
0,0572 € - 0,0716 € 33374 Varastossa
10.0 mm
28.4 mm
14.5 mm
LDPE
12.5 mm
0,0572 € - 0,0716 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
26.5 mm
12.5 mm
LDPE
10.5 mm
0,0286 € - 0,0357 € 23000 Varastossa
9.5 mm
21.1 mm
8.0 mm
LDPE
6.0 mm
0,121 € - 0,3076 € 9600 Varastossa
19.0 mm
32.0 mm
27.7 mm
LDPE
24.7 mm
0,0629 € - 0,0787 € 1019 Varastossa
10.0 mm
31.0 mm
17.0 mm
LDPE
14.5 mm
0,0857 € - 0,1071 € 7235 Varastossa
11.0 mm
35.7 mm
21.5 mm
LDPE
19.0 mm
0,1144 € - 0,1437 € 1380 Varastossa
12.0 mm
47.0 mm
31.5 mm
LDPE
29.0 mm
  • / 4
Keskusvedintulppa 40.0 mm LDPE Keltainen

20572785

Hinta-alue
0,1253 € - 0,0805 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tyyppi
    Tapered
  • Tullinimike
    3923509000
Keskusvedintulppa 33.6 mm LDPE Keltainen

20572761

Hinta-alue
0,1148 € - 0,0738 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    33.6 mm
  • d2
    37.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tyyppi
    Tapered
  • Tullinimike
    3923509000
Keskusvedintulppa 38.5 mm LDPE Keltainen

20572778

Hinta-alue
0,124 € - 0,0797 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    38.5 mm
  • d2
    40.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tyyppi
    Tapered
  • Tullinimike
    3923509000
Keskusvedintulppa 32.0 mm LDPE Keltainen

20572754

Hinta-alue
0,1134 € - 0,0729 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tyyppi
    Tapered
  • Tullinimike
    3923509000
Keskusvedintulppa 42.5 mm LDPE Keltainen

20572792

Hinta-alue
0,1267 € - 0,0814 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    42.5 mm
  • d2
    45.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tyyppi
    Tapered
  • Tullinimike
    3923509000
Keskusvedintulppa 48.5 mm LDPE Keltainen

20572815

Hinta-alue
0,1372 € - 0,0882 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    48.5 mm
  • d2
    51.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tyyppi
    Tapered
  • Tullinimike
    3923509000
Keskusvedintulppa 51.5 mm LDPE Keltainen

20572822

Hinta-alue
0,1464 € - 0,0941 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    51.5 mm
  • d2
    54.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tyyppi
    Tapered
  • Tullinimike
    3923509000
Keskusvedintulppa 44.5 mm LDPE Keltainen

20572808

Hinta-alue
0,1293 € - 0,0831 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    47.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tyyppi
    Tapered
  • Tullinimike
    3923509000
Keskusvedintulppa 11.5 mm LDPE Keltainen

10287446

Hinta-alue
0,0716 € - 0,0572 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    27.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Tullinimike
    3923509000
Keskusvedintulppa 7.0 mm LDPE Keltainen

10287408

Hinta-alue
0,0357 € - 0,0286 €

Varastotasot
3477 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.3 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Keskusvedintulppa 5.0 mm LDPE Keltainen

10287385

Hinta-alue
0,0357 € - 0,0286 €

Varastotasot
32409 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.3 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Tullinimike
    3923509000
Keskusvedintulppa 9.5 mm LDPE Keltainen

10287422

Hinta-alue
0,0429 € - 0,0342 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.8 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Tullinimike
    3923509000
Keskusvedintulppa 8.0 mm LDPE Keltainen

10287415

Hinta-alue
0,0429 € - 0,0342 €

Varastotasot
9655 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.2 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Tullinimike
    3923509000
Keskusvedintulppa 12.5 mm LDPE Keltainen

10287453

Hinta-alue
0,0716 € - 0,0572 €

Varastotasot
33374 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.4 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Keskusvedintulppa 10.5 mm LDPE Keltainen

10287439

Hinta-alue
0,0716 € - 0,0572 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    26.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Tullinimike
    3923509000
Keskusvedintulppa 6.0 mm LDPE Keltainen

10287392

Hinta-alue
0,0357 € - 0,0286 €

Varastotasot
23000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.1 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Keskusvedintulppa 30.0 mm 24.7 mm LDPE Punainen

10073186

Hinta-alue
0,3076 € - 0,121 €

Varastotasot
9600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • d1
    24.7 mm
  • d2
    27.7 mm
  • H
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    1-1/8 in; M28; M30
Keskusvedintulppa 14.5 mm LDPE Keltainen

10287484

Hinta-alue
0,0787 € - 0,0629 €

Varastotasot
1019 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.0 mm
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    17.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Keskusvedintulppa 19.0 mm LDPE Keltainen

10287521

Hinta-alue
0,1071 € - 0,0857 €

Varastotasot
7235 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    35.7 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • H
    11.0 mm
  • Tullinimike
    3923509000
Keskusvedintulppa 29.0 mm LDPE Keltainen

10287569

Hinta-alue
0,1437 € - 0,1144 €

Varastotasot
1380 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    47.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tullinimike
    3923509000