Valikko Haku

Tukikeppien suojus 6.0 mm 12.0 mm 33.0 mm PVC Keltainen

This garden can cap is made from yellow PVC and is intended to protect from accidental injury from the cane top.
Essentra tuotenumero:

10074381

Valmistajan tuotenumero:

110601

580 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 1999 0,6124 €
2000 + 0,245 €
Vakiopakkaus: 2000

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

122,48 €

200 x 0,6124 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 33.0 mm
d1 17.0 mm
d2 17.7 mm
H 24.3 mm
h1 4.5 mm
Väri Keltainen
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Hinta / kpl sis ALV 0.7445 EUR
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä