Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.
Sarjanumero: SR2702
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Avainväli | Valmis | Kierteen pituus | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5153 € - 0,6445 € | 2100 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,077 € - 1,3463 € | 198 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4238 € - 0,529 € | 342 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,8316 € - 1,0395 € | 478 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,3999 € - 0,4995 € | 156 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,0962 € - 1,3713 € | 330 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8004 € - 0,8004 € | 6461 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sinkitty
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4765 € - 0,5964 € | 50 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,538 € - 0,6729 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,6333 € - 1,8098 € | 194 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,6812 € - 0,8519 € | 207 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,2021 € - 1,5008 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,9128 € - 2,1336 € | 649 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,502 € - 0,6279 € | 33642 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,2513 € - 2,5014 € | 1399 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,4134 € - 0,5164 € | 1096 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3311 € - 0,4153 € | 1000 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,4134 € - 0,5164 € | 866 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3016 € - 0,3781 € | 4725 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,7313 € - 0,9152 € | 78 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa