Valikko Haku

Tuet

Varastossa

Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.

Sarjanumero: SR2702

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
703 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Valmis Kierteen pituus Välilevyn pituus Osta
0,2904 € - 0,4701 € 390 Varastossa
M3
6.0 mm
Nikkelöity
5.0 mm
8.0 mm
0,5262 € - 0,8574 € 6758 Varastossa
M5
8.0 mm
Sinkitty
7.5 mm
15.0 mm
0,3704 € - 1,2642 € 17090 Varastossa
M3
5.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
40.0 mm
0,2575 € - 0,4673 € 30718 Varastossa
M4
7.0 mm
Sinkitty
5.0 mm
10.0 mm
0,3133 € - 1,0672 € 5610 Varastossa
M4
7.0 mm
Sinkitty
7.5 mm
15.0 mm
0,406 € - 1,3819 € 20788 Varastossa
M4
7.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
25.0 mm
0,4855 € - 1,6562 € 17412 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
10.0 mm
40.0 mm
0,4266 € - 0,6932 € 80 Varastossa
M4
7.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
16.0 mm
0,4005 € - 0,6498 € 12978 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
10.0 mm
25.0 mm
0,1754 € - 0,3199 € 9242 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Nikkelöity
2.5 mm
5.0 mm
0,2946 € - 1,1316 € 14200 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Nikkelöity
7.5 mm
15.0 mm
0,2554 € - 0,4673 € 800 Varastossa
M4
7.0 mm
Nikkelöity
2.5 mm
5.0 mm
0,5711 € - 1,2587 € 84700 Varastossa
M3
10.0 mm
Nikkelöity
10.0 mm
50.0 mm
0,4616 € - 0,7479 € 810 Varastossa
M5
8.0 mm
Nikkelöity
7.5 mm
15.0 mm
0,2189 € - 0,3985 € 5500 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
5.0 mm
10.0 mm
0,2724 € - 0,4972 € 2390 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
7.5 mm
15.0 mm
0,355 € - 1,2141 € 50 Varastossa
M3
6.0 mm
Sinkki
10.0 mm
0,1964 € - 0,3606 € 206 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Nikkelöity
3.0 mm
6.0 mm
0,2273 € - 0,4139 € 9750 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Nikkelöity
5.0 mm
10.0 mm
0,4823 € - 1,648 € 26158 Varastossa
M4
7.0 mm
Nikkelöity
10.0 mm
20.0 mm
  • / 36
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla M3 8.0 mm Teräs

20071288

Hinta-alue
0,4701 € - 0,2904 €

Varastotasot
390 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    6.0 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 8.0 mm M5 15.0 mm Teräs

20054397

Hinta-alue
0,8574 € - 0,5262 €

Varastotasot
6758 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    7.5 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 5.0 mm M3 40.0 mm Teräs

20054250

Hinta-alue
1,2642 € - 0,3704 €

Varastotasot
17090 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 7.0 mm M4 10.0 mm Teräs

20054281

Hinta-alue
0,4673 € - 0,2575 €

Varastotasot
30718 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 7.0 mm M4 15.0 mm Teräs

20054304

Hinta-alue
1,0672 € - 0,3133 €

Varastotasot
5610 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    7.5 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 7.0 mm M4 25.0 mm Teräs

20054328

Hinta-alue
1,3819 € - 0,406 €

Varastotasot
20788 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 40.0 mm

20124564

Hinta-alue
1,6562 € - 0,4855 €

Varastotasot
17412 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M4 16.0 mm

20124601

Hinta-alue
0,6932 € - 0,4266 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    16.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 25.0 mm

20124557

Hinta-alue
0,6498 € - 0,4005 €

Varastotasot
12978 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M2.5 5.0 mm

20124403

Hinta-alue
0,3199 € - 0,1754 €

Varastotasot
9242 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    2.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M2.5 15.0 mm

20124441

Hinta-alue
1,1316 € - 0,2946 €

Varastotasot
14200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    7.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M4 5.0 mm

20124588

Hinta-alue
0,4673 € - 0,2554 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    2.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 50.0 mm

20124571

Hinta-alue
1,2587 € - 0,5711 €

Varastotasot
84700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M5 15.0 mm

20124649

Hinta-alue
0,7479 € - 0,4616 €

Varastotasot
810 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    7.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 10.0 mm

20124489

Hinta-alue
0,3985 € - 0,2189 €

Varastotasot
5500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 15.0 mm

20124533

Hinta-alue
0,4972 € - 0,2724 €

Varastotasot
2390 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    7.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella urospuolisella osalla M3 10.0 mm

20125400

Hinta-alue
1,2141 € - 0,355 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    6.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Valmis
    Sinkki
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M2.5 6.0 mm

20124410

Hinta-alue
0,3606 € - 0,1964 €

Varastotasot
206 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    3.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M2.5 10.0 mm

20124427

Hinta-alue
0,4139 € - 0,2273 €

Varastotasot
9750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M4 20.0 mm

20124618

Hinta-alue
1,648 € - 0,4823 €

Varastotasot
26158 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity