Valikko Haku

Tuet

Varastossa

Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.

Sarjanumero: SR2702

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
703 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Valmis Kierteen pituus Välilevyn pituus Osta
0,771 € - 0,9638 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
5.5 mm
Ei pinnoitetta
6.0 mm
40.0 mm
0,3943 € - 0,4929 € 3870 Varastossa
M4
7.0 mm
Sinkitty
8.0 mm
10.0 mm
0,3855 € - 0,4826 € 2913 Varastossa
M3
5.0 mm
Sinkitty
6.0 mm
50.0 mm
0,3001 € - 0,3737 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
5.5 mm
Sinkitty
6.0 mm
10.0 mm
0,3384 € - 0,4223 € 108 Varastossa
M3
5.5 mm
Sinkitty
6.0 mm
18.0 mm
0,4502 € - 0,5635 € 750 Varastossa
M3
5.5 mm
Sinkitty
6.0 mm
35.0 mm
0,5015 € - 0,6272 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
5.0 mm
Ei pinnoitetta
6.0 mm
11.0 mm
0,432 € - 0,5397 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
5.0 mm
Ei pinnoitetta
6.0 mm
5.0 mm
0,5885 € - 0,7357 € 1000 Varastossa
M3
5.5 mm
Ei pinnoitetta
6.0 mm
20.0 mm
0,2795 € - 0,3031 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
5.5 mm
Sinkitty
5.0 mm
12.0 mm
0,2856 € - 0,31 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
6.0 mm
Sinkitty
7.0 mm
12.0 mm
0,3899 € - 0,4223 € 72 Varastossa
M4
7.0 mm
Sinkitty
8.0 mm
8.0 mm
0,2942 € - 0,3187 € 400 Varastossa
M3
5.5 mm
Sinkitty
5.0 mm
20.0 mm
0,2648 € - 0,2869 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
5.0 mm
Sinkitty
5.0 mm
10.0 mm
0,5002 € - 0,5459 € 569 Varastossa
M4
7.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
8.0 mm
0,2692 € - 0,2928 € 57 Varastossa
M3
5.5 mm
Sinkitty
5.0 mm
8.0 mm
0,277 € - 0,3014 € 600 Varastossa
M3
6.0 mm
Sinkitty
7.0 mm
10.0 mm
0,2751 € - 0,2972 € 500 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Sinkitty
5.0 mm
15.0 mm
0,4292 € - 0,4651 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
7.0 mm
Sinkitty
8.0 mm
20.0 mm
0,2854 € - 0,3104 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
5.5 mm
Sinkitty
6.0 mm
15.0 mm
  • / 36
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 40.0 mm

10200872

Hinta-alue
0,9638 € - 0,771 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 10.0 mm

10199459

Hinta-alue
0,4929 € - 0,3943 €

Varastotasot
3870 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 50.0 mm

10199299

Hinta-alue
0,4826 € - 0,3855 €

Varastotasot
2913 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 10.0 mm

10199336

Hinta-alue
0,3737 € - 0,3001 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 18.0 mm

10199374

Hinta-alue
0,4223 € - 0,3384 €

Varastotasot
108 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 35.0 mm

10199411

Hinta-alue
0,5635 € - 0,4502 €

Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 11.0 mm

10445822

Hinta-alue
0,6272 € - 0,5015 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    11.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10634295

Hinta-alue
0,5397 € - 0,432 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 20.0 mm

10200834

Hinta-alue
0,7357 € - 0,5885 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 12.0 mm

10337363

Hinta-alue
0,3031 € - 0,2795 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3 12.0 mm

10634370

Hinta-alue
0,31 € - 0,2856 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    6.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    7.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 8.0 mm

10337417

Hinta-alue
0,4223 € - 0,3899 €

Varastotasot
72 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 20.0 mm

10634387

Hinta-alue
0,3187 € - 0,2942 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10337318

Hinta-alue
0,2869 € - 0,2648 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 8.0 mm

10337264

Hinta-alue
0,5459 € - 0,5002 €

Varastotasot
569 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 8.0 mm

10337349

Hinta-alue
0,2928 € - 0,2692 €

Varastotasot
57 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3 10.0 mm

10634653

Hinta-alue
0,3014 € - 0,277 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    6.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    7.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10337332

Hinta-alue
0,2972 € - 0,2751 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 20.0 mm

10634707

Hinta-alue
0,4651 € - 0,4292 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 15.0 mm

10337394

Hinta-alue
0,3104 € - 0,2854 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty