Valikko Haku

Tuet

Varastossa

Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.

Sarjanumero: SR2702

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
703 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Valmis Kierteen pituus Välilevyn pituus Osta
0,2273 € - 0,4139 € 21050 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Nikkelöity
5.0 mm
10.0 mm
0,4855 € - 1,6562 € 15712 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
10.0 mm
40.0 mm
0,3045 € - 0,4939 € 4532 Varastossa
M4;Self Tapping
5.5 mm
Nikkelöity
5.0 mm
10.0 mm
0,4005 € - 0,6498 € 5578 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
10.0 mm
25.0 mm
0,4266 € - 0,6932 € 80 Varastossa
M4
7.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
16.0 mm
0,2399 € - 0,4378 € 40380 Varastossa
M3
5.0 mm
Sinkitty
6.0 mm
12.0 mm
0,4972 € - 1,0967 € 7264 Varastossa
M4
7.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
40.0 mm
0,2554 € - 0,4673 € 1100 Varastossa
M4
7.0 mm
Nikkelöity
2.5 mm
5.0 mm
0,5711 € - 1,2587 € 85000 Varastossa
M3
10.0 mm
Nikkelöity
10.0 mm
50.0 mm
0,4823 € - 1,648 € 19258 Varastossa
M4
7.0 mm
Nikkelöity
10.0 mm
20.0 mm
0,1754 € - 0,3199 € 6142 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Nikkelöity
2.5 mm
5.0 mm
0,2946 € - 1,1316 € 12700 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Nikkelöity
7.5 mm
15.0 mm
0,3971 € - 1,3556 € 6839 Varastossa
M3
6.0 mm
Sinkki
15.0 mm
0,2652 € - 0,4813 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
5.5 mm
Sinkitty
6.0 mm
12.0 mm
0,2554 € - 0,4659 € 54000 Varastossa
M3
5.0 mm
Sinkitty
7.0 mm
14.0 mm
0,2466 € - 0,4496 € 50 Varastossa
M3
5.5 mm
Sinkitty
5.0 mm
10.0 mm
0,3718 € - 0,6048 € 4522 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
25.0 mm
0,1894 € - 0,3452 € 7700 Varastossa
M3
5.0 mm
Sinkitty
2.5 mm
5.0 mm
0,3227 € - 1,1021 € 3050 Varastossa
M3
5.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
25.0 mm
0,2624 € - 0,4757 € 6898 Varastossa
M4
7.0 mm
Sinkitty
4.0 mm
8.0 mm
  • / 36
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M2.5 10.0 mm

20124427

Hinta-alue
0,4139 € - 0,2273 €

Varastotasot
21050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 40.0 mm

20124564

Hinta-alue
1,6562 € - 0,4855 €

Varastotasot
15712 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla M3 10.0 mm Teräs

20125356

Hinta-alue
0,4939 € - 0,3045 €

Varastotasot
4532 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 25.0 mm

20124557

Hinta-alue
0,6498 € - 0,4005 €

Varastotasot
5578 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M4 16.0 mm

20124601

Hinta-alue
0,6932 € - 0,4266 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    16.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 12.0 mm

20124502

Hinta-alue
0,4378 € - 0,2399 €

Varastotasot
40380 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 40.0 mm

20124632

Hinta-alue
1,0967 € - 0,4972 €

Varastotasot
7264 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M4 5.0 mm

20124588

Hinta-alue
0,4673 € - 0,2554 €

Varastotasot
1100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    2.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 50.0 mm

20124571

Hinta-alue
1,2587 € - 0,5711 €

Varastotasot
85000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M4 20.0 mm

20124618

Hinta-alue
1,648 € - 0,4823 €

Varastotasot
19258 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M2.5 5.0 mm

20124403

Hinta-alue
0,3199 € - 0,1754 €

Varastotasot
6142 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    2.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M2.5 15.0 mm

20124441

Hinta-alue
1,1316 € - 0,2946 €

Varastotasot
12700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    7.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella urospuolisella osalla M3 15.0 mm

20125424

Hinta-alue
1,3556 € - 0,3971 €

Varastotasot
6839 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    6.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Valmis
    Sinkki
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 12.0 mm

20124519

Hinta-alue
0,4813 € - 0,2652 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 14.0 mm

20124526

Hinta-alue
0,4659 € - 0,2554 €

Varastotasot
54000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    14.0 mm
  • Kierteen pituus
    7.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 10.0 mm

20124496

Hinta-alue
0,4496 € - 0,2466 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M2.5 25.0 mm

20124465

Hinta-alue
0,6048 € - 0,3718 €

Varastotasot
4522 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 5.0 mm

20124472

Hinta-alue
0,3452 € - 0,1894 €

Varastotasot
7700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    2.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 25.0 mm

20124540

Hinta-alue
1,1021 € - 0,3227 €

Varastotasot
3050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 8.0 mm

20124595

Hinta-alue
0,4757 € - 0,2624 €

Varastotasot
6898 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty