Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.
Sarjanumero: SR2702
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Avainväli | Valmis | Kierteen pituus | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7956 € - 1,5576 € | 13757 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sinkitty
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2888 € - 0,47 € | 12245 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sinkitty
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6441 € - 1,0146 € | 314 Varastossa |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6744 € - 0,9591 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,7253 € - 0,9067 € | 2762 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5915 € - 0,7371 € | 999 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7739 € - 0,9667 € | 1000 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,9564 € - 1,1948 € | 500 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,6341 € - 0,7945 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8858 € - 1,108 € | 2183 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,2845 € - 1,6038 € | 1260 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,9128 € - 2,1336 € | 1450 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 0,7518 € - 0,9387 € | 800 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9948 € - 1,2431 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8343 € - 1,0417 € | 997 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,8574 € - 1,0707 € | 1000 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,1624 € - 3,2445 € | 970 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,0158 € - 2,2513 € | 98 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6639 € - 0,8287 € | 400 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7954 € - 0,9936 € | 2000 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa