Valikko Haku

Tuet

Varastossa

Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.

Sarjanumero: SR2702

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
703 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Valmis Kierteen pituus Välilevyn pituus Osta
0,2904 € - 0,4701 € 390 Varastossa
M3
6.0 mm
Nikkelöity
5.0 mm
8.0 mm
0,3438 € - 0,5585 € 7788 Varastossa
M3;Self Tapping
6.0 mm
Nikkelöity
5.0 mm
15.0 mm
0,2918 € - 0,4743 € 8952 Varastossa
M3
5.0 mm
Sinkitty
8.0 mm
16.0 mm
0,289 € - 0,9843 € 5990 Varastossa
M4
7.0 mm
Sinkitty
6.0 mm
12.0 mm
0,7112 € - 1,3896 € 85 Varastossa
M5
8.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
25.0 mm
0,3522 € - 1,2053 € 7530 Varastossa
M3
5.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
35.0 mm
0,8052 € - 3,3189 € 17048 Varastossa
M4
7.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
50.0 mm
0,2175 € - 0,3971 € 19400 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
4.5 mm
9.0 mm
0,2652 € - 0,4841 € 286 Varastossa
M3;Self Tapping
6.0 mm
Nikkelöity
5.0 mm
5.0 mm
0,406 € - 1,3819 € 22588 Varastossa
M4
7.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
25.0 mm
0,44 € - 0,9714 € 13755 Varastossa
M4
7.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
30.0 mm
0,9135 € - 3,3595 € 2176 Varastossa
M4
7.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
60.0 mm
0,3367 € - 1,1463 € 8090 Varastossa
M3
5.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
30.0 mm
0,3869 € - 1,3189 € 14490 Varastossa
M4
7.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
20.0 mm
0,2455 € - 0,4476 € 4334 Varastossa
M3
5.0 mm
Sinkitty
6.5 mm
13.0 mm
0,3915 € - 0,6371 € 1646 Varastossa
M4;Self Tapping
7.0 mm
Nikkelöity
10.0 mm
30.0 mm
0,4855 € - 1,0707 € 10700 Varastossa
M4
7.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
35.0 mm
0,2427 € - 0,442 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
5.5 mm
Nikkelöity
6.0 mm
12.0 mm
0,2918 € - 0,996 € 2500 Varastossa
M3
5.0 mm
Sinkitty
9.0 mm
18.0 mm
0,3133 € - 1,0672 € 10540 Varastossa
M4
7.0 mm
Sinkitty
7.5 mm
15.0 mm
  • / 36
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla M3 8.0 mm Teräs

20071288

Hinta-alue
0,4701 € - 0,2904 €

Varastotasot
390 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    6.0 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla M3 15.0 mm Teräs

20071264

Hinta-alue
0,5585 € - 0,3438 €

Varastotasot
7788 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    6.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 5.0 mm M3 16.0 mm Teräs

20054199

Hinta-alue
0,4743 € - 0,2918 €

Varastotasot
8952 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    16.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 7.0 mm M4 12.0 mm Teräs

20054298

Hinta-alue
0,9843 € - 0,289 €

Varastotasot
5990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 8.0 mm M5 25.0 mm Teräs

20054403

Hinta-alue
1,3896 € - 0,7112 €

Varastotasot
85 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 5.0 mm M3 35.0 mm Teräs

20054243

Hinta-alue
1,2053 € - 0,3522 €

Varastotasot
7530 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 7.0 mm M4 50.0 mm Teräs

20054366

Hinta-alue
3,3189 € - 0,8052 €

Varastotasot
17048 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 9.0 mm

20069506

Hinta-alue
0,3971 € - 0,2175 €

Varastotasot
19400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    9.0 mm
  • Kierteen pituus
    4.5 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla M3 5.0 mm Teräs

20071271

Hinta-alue
0,4841 € - 0,2652 €

Varastotasot
286 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    6.0 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 7.0 mm M4 25.0 mm Teräs

20054328

Hinta-alue
1,3819 € - 0,406 €

Varastotasot
22588 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 7.0 mm M4 30.0 mm Teräs

20054335

Hinta-alue
0,9714 € - 0,44 €

Varastotasot
13755 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 7.0 mm M4 60.0 mm Teräs

20054373

Hinta-alue
3,3595 € - 0,9135 €

Varastotasot
2176 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    60.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 5.0 mm M3 30.0 mm Teräs

20054236

Hinta-alue
1,1463 € - 0,3367 €

Varastotasot
8090 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 7.0 mm M4 20.0 mm Teräs

20054311

Hinta-alue
1,3189 € - 0,3869 €

Varastotasot
14490 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 5.0 mm M3 13.0 mm Teräs

20054168

Hinta-alue
0,4476 € - 0,2455 €

Varastotasot
4334 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    13.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.5 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm 30.0 mm Niukkahiilinen teräs

20054908

Hinta-alue
0,6371 € - 0,3915 €

Varastotasot
1646 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 7.0 mm M4 35.0 mm Teräs

20054342

Hinta-alue
1,0707 € - 0,4855 €

Varastotasot
10700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 12.0 mm

20069148

Hinta-alue
0,442 € - 0,2427 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 5.0 mm M3 18.0 mm Teräs

20054205

Hinta-alue
0,996 € - 0,2918 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 7.0 mm M4 15.0 mm Teräs

20054304

Hinta-alue
1,0672 € - 0,3133 €

Varastotasot
10540 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    7.5 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty