Valikko Haku

Tuet

Varastossa

Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.

Sarjanumero: SR2702

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
703 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Valmis Kierteen pituus Välilevyn pituus Osta
0,4972 € - 1,0967 € 2782 Varastossa
M4
7.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
40.0 mm
0,3718 € - 0,6048 € 3522 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
25.0 mm
0,7861 € - 1,5395 € 6500 Varastossa
M4
7.0 mm
Nikkelöity
10.0 mm
40.0 mm
0,4855 € - 1,6562 € 17512 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
10.0 mm
40.0 mm
0,1964 € - 0,3606 € 206 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Nikkelöity
3.0 mm
6.0 mm
0,355 € - 1,2141 € 50 Varastossa
M3
6.0 mm
Sinkki
10.0 mm
0,3255 € - 0,529 € 7903 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
20.0 mm
0,4616 € - 0,7479 € 1010 Varastossa
M5
8.0 mm
Nikkelöity
7.5 mm
15.0 mm
0,2189 € - 0,3985 € 6500 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
5.0 mm
10.0 mm
0,2724 € - 0,4972 € 2390 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
7.5 mm
15.0 mm
0,2273 € - 0,4139 € 6150 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Nikkelöity
5.0 mm
10.0 mm
0,4823 € - 1,648 € 28758 Varastossa
M4
7.0 mm
Nikkelöity
10.0 mm
20.0 mm
0,1894 € - 0,3452 € 6700 Varastossa
M3
5.0 mm
Sinkitty
2.5 mm
5.0 mm
0,3143 € - 1,0727 € 429 Varastossa
M3
6.0 mm
Sinkki
5.0 mm
0,2624 € - 0,4757 € 7698 Varastossa
M4
7.0 mm
Sinkitty
4.0 mm
8.0 mm
0,2466 € - 0,4496 € 50 Varastossa
M3
5.5 mm
Sinkitty
5.0 mm
10.0 mm
0,3227 € - 1,1021 € 7750 Varastossa
M3
5.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
25.0 mm
0,3971 € - 1,3556 € 2139 Varastossa
M3
6.0 mm
Sinkki
15.0 mm
0,2554 € - 0,4659 € 52900 Varastossa
M3
5.0 mm
Sinkitty
7.0 mm
14.0 mm
0,2652 € - 0,4813 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
5.5 mm
Sinkitty
6.0 mm
12.0 mm
  • / 36
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 40.0 mm

20124632

Hinta-alue
1,0967 € - 0,4972 €

Varastotasot
2782 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M2.5 25.0 mm

20124465

Hinta-alue
0,6048 € - 0,3718 €

Varastotasot
3522 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M4 40.0 mm

20124625

Hinta-alue
1,5395 € - 0,7861 €

Varastotasot
6500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 40.0 mm

20124564

Hinta-alue
1,6562 € - 0,4855 €

Varastotasot
17512 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M2.5 6.0 mm

20124410

Hinta-alue
0,3606 € - 0,1964 €

Varastotasot
206 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    3.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella urospuolisella osalla M3 10.0 mm

20125400

Hinta-alue
1,2141 € - 0,355 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    6.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Valmis
    Sinkki
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M2.5 20.0 mm

20124458

Hinta-alue
0,529 € - 0,3255 €

Varastotasot
7903 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M5 15.0 mm

20124649

Hinta-alue
0,7479 € - 0,4616 €

Varastotasot
1010 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    7.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 10.0 mm

20124489

Hinta-alue
0,3985 € - 0,2189 €

Varastotasot
6500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 15.0 mm

20124533

Hinta-alue
0,4972 € - 0,2724 €

Varastotasot
2390 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    7.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M2.5 10.0 mm

20124427

Hinta-alue
0,4139 € - 0,2273 €

Varastotasot
6150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M4 20.0 mm

20124618

Hinta-alue
1,648 € - 0,4823 €

Varastotasot
28758 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 5.0 mm

20124472

Hinta-alue
0,3452 € - 0,1894 €

Varastotasot
6700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    2.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella urospuolisella osalla M3 5.0 mm

20125394

Hinta-alue
1,0727 € - 0,3143 €

Varastotasot
429 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    6.0 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Valmis
    Sinkki
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 8.0 mm

20124595

Hinta-alue
0,4757 € - 0,2624 €

Varastotasot
7698 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 10.0 mm

20124496

Hinta-alue
0,4496 € - 0,2466 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 25.0 mm

20124540

Hinta-alue
1,1021 € - 0,3227 €

Varastotasot
7750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella urospuolisella osalla M3 15.0 mm

20125424

Hinta-alue
1,3556 € - 0,3971 €

Varastotasot
2139 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    6.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Valmis
    Sinkki
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 14.0 mm

20124526

Hinta-alue
0,4659 € - 0,2554 €

Varastotasot
52900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    14.0 mm
  • Kierteen pituus
    7.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 12.0 mm

20124519

Hinta-alue
0,4813 € - 0,2652 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty