Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.
Sarjanumero: SR2702
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Avainväli | Valmis | Kierteen pituus | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3045 € - 0,4939 € | 3232 Varastossa |
M4;Self Tapping
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3143 € - 1,0727 € | 429 Varastossa |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinkki
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2399 € - 0,4378 € | 38250 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3971 € - 1,3556 € | 2139 Varastossa |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinkki
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2575 € - 0,4673 € | 31318 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sinkitty
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7112 € - 1,3896 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2006 € - 0,3676 € | 10497 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2189 € - 0,3985 € | 12119 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3522 € - 1,2053 € | 6930 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,4019 € - 1,3676 € | 24170 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2918 € - 0,996 € | 500 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3555 € - 1,2102 € | 8290 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sinkitty
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2427 € - 0,442 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2904 € - 0,4701 € | 390 Varastossa |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3438 € - 0,5585 € | 7788 Varastossa |
M3;Self Tapping
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3227 € - 0,5234 € | 15629 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 8 Varastossa |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 0,71 € - 1,3921 € | 217 Varastossa |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3367 € - 1,1463 € | 6270 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3869 € - 1,3189 € | 11490 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa