Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.
Sarjanumero: SR2702
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Avainväli | Valmis | Kierteen pituus | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4972 € - 1,0967 € | 2832 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3718 € - 0,6048 € | 3522 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7861 € - 1,5395 € | 6500 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4855 € - 1,6562 € | 17512 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1964 € - 0,3606 € | 206 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,355 € - 1,2141 € | 50 Varastossa |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinkki
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3255 € - 0,529 € | 7903 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4616 € - 0,7479 € | 1010 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2189 € - 0,3985 € | 6500 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2724 € - 0,4972 € | 3990 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2273 € - 0,4139 € | 6150 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4823 € - 1,648 € | 28758 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1894 € - 0,3452 € | 6700 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3143 € - 1,0727 € | 429 Varastossa |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinkki
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2624 € - 0,4757 € | 8698 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sinkitty
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2466 € - 0,4496 € | 50 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sinkitty
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3227 € - 1,1021 € | 7750 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3971 € - 1,3556 € | 2139 Varastossa |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinkki
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2554 € - 0,4659 € | 52900 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,2652 € - 0,4813 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sinkitty
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm