Valikko Haku

Tuet

Varastossa

Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.

Sarjanumero: SR2702

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
703 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Valmis Kierteen pituus Välilevyn pituus Osta
0,3045 € - 0,4939 € 3232 Varastossa
M4;Self Tapping
5.5 mm
Nikkelöity
5.0 mm
10.0 mm
0,3143 € - 1,0727 € 429 Varastossa
M3
6.0 mm
Sinkki
5.0 mm
0,2399 € - 0,4378 € 38250 Varastossa
M3
5.0 mm
Sinkitty
6.0 mm
12.0 mm
0,3971 € - 1,3556 € 2139 Varastossa
M3
6.0 mm
Sinkki
15.0 mm
0,2575 € - 0,4673 € 31318 Varastossa
M4
7.0 mm
Sinkitty
5.0 mm
10.0 mm
0,7112 € - 1,3896 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
8.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
25.0 mm
0,2006 € - 0,3676 € 10497 Varastossa
M3
5.0 mm
Sinkitty
4.0 mm
8.0 mm
0,2189 € - 0,3985 € 15119 Varastossa
M3
5.0 mm
Sinkitty
5.0 mm
10.0 mm
0,3522 € - 1,2053 € 6930 Varastossa
M3
5.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
35.0 mm
0,4019 € - 1,3676 € 31170 Varastossa
M4
7.0 mm
Nikkelöity
7.5 mm
15.0 mm
0,2918 € - 0,996 € 500 Varastossa
M3
5.0 mm
Sinkitty
9.0 mm
18.0 mm
0,3555 € - 1,2102 € 8290 Varastossa
M3
5.5 mm
Sinkitty
9.0 mm
20.0 mm
0,2427 € - 0,442 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
5.5 mm
Nikkelöity
6.0 mm
12.0 mm
0,2904 € - 0,4701 € 390 Varastossa
M3
6.0 mm
Nikkelöity
5.0 mm
8.0 mm
0,3438 € - 0,5585 € 7788 Varastossa
M3;Self Tapping
6.0 mm
Nikkelöity
5.0 mm
15.0 mm
0,3227 € - 0,5234 € 15629 Varastossa
M3
5.0 mm
Sinkitty
9.0 mm
20.0 mm
8 Varastossa
M4;Self Tapping
7.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
25.0 mm
0,71 € - 1,3921 € 217 Varastossa
M4;Self Tapping
7.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
30.0 mm
0,3367 € - 1,1463 € 6270 Varastossa
M3
5.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
30.0 mm
0,3869 € - 1,3189 € 11490 Varastossa
M4
7.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
20.0 mm
  • / 36
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla M3 10.0 mm Teräs

20125356

Hinta-alue
0,4939 € - 0,3045 €

Varastotasot
3232 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella urospuolisella osalla M3 5.0 mm

20125394

Hinta-alue
1,0727 € - 0,3143 €

Varastotasot
429 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    6.0 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Valmis
    Sinkki
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 12.0 mm

20124502

Hinta-alue
0,4378 € - 0,2399 €

Varastotasot
38250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella urospuolisella osalla M3 15.0 mm

20125424

Hinta-alue
1,3556 € - 0,3971 €

Varastotasot
2139 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    6.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Valmis
    Sinkki
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 7.0 mm M4 10.0 mm Teräs

20054281

Hinta-alue
0,4673 € - 0,2575 €

Varastotasot
31318 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 8.0 mm M5 25.0 mm Teräs

20054403

Hinta-alue
1,3896 € - 0,7112 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 5.0 mm M3 8.0 mm Teräs

20054274

Hinta-alue
0,3676 € - 0,2006 €

Varastotasot
10497 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 5.0 mm M3 10.0 mm Teräs

20054144

Hinta-alue
0,3985 € - 0,2189 €

Varastotasot
15119 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 5.0 mm M3 35.0 mm Teräs

20054243

Hinta-alue
1,2053 € - 0,3522 €

Varastotasot
6930 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M4 15.0 mm

20069537

Hinta-alue
1,3676 € - 0,4019 €

Varastotasot
31170 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    7.5 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 5.0 mm M3 18.0 mm Teräs

20054205

Hinta-alue
0,996 € - 0,2918 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 5.5 mm M3 20.0 mm Teräs

20054137

Hinta-alue
1,2102 € - 0,3555 €

Varastotasot
8290 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 12.0 mm

20069148

Hinta-alue
0,442 € - 0,2427 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla M3 8.0 mm Teräs

20071288

Hinta-alue
0,4701 € - 0,2904 €

Varastotasot
390 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    6.0 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla M3 15.0 mm Teräs

20071264

Hinta-alue
0,5585 € - 0,3438 €

Varastotasot
7788 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    6.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 5.0 mm M3 20.0 mm Teräs

20054212

Hinta-alue
0,5234 € - 0,3227 €

Varastotasot
15629 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Karkaistu teräs

20054939


Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm 30.0 mm Teräs

20054946

Hinta-alue
1,3921 € - 0,71 €

Varastotasot
217 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 5.0 mm M3 30.0 mm Teräs

20054236

Hinta-alue
1,1463 € - 0,3367 €

Varastotasot
6270 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 7.0 mm M4 20.0 mm Teräs

20054311

Hinta-alue
1,3189 € - 0,3869 €

Varastotasot
11490 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty