Valikko Haku

Tuet

Varastossa

Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.

Sarjanumero: SR2702

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
703 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Valmis Kierteen pituus Välilevyn pituus Osta
0,4019 € - 0,5024 € 1186 Varastossa
M4
7.0 mm
Sinkitty
8.0 mm
12.0 mm
0,4892 € - 0,6119 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
5.0 mm
Ei pinnoitetta
6.0 mm
11.0 mm
0,3531 € - 0,4407 € 98 Varastossa
M3
5.0 mm
Sinkitty
6.0 mm
40.0 mm
0,549 € - 0,6862 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
5.0 mm
Ei pinnoitetta
6.0 mm
20.0 mm
0,3447 € - 0,43 € 2200 Varastossa
M3
5.5 mm
Sinkitty
6.0 mm
6.0 mm
0,3158 € - 0,3955 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
5.5 mm
Sinkitty
6.0 mm
13.0 mm
0,4766 € - 0,5965 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
5.5 mm
Ei pinnoitetta
6.0 mm
6.0 mm
0,468 € - 0,5857 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
5.5 mm
Ei pinnoitetta
6.0 mm
8.0 mm
0,3718 € - 0,4636 € 1598 Varastossa
M3
5.5 mm
Sinkitty
6.0 mm
25.0 mm
0,4895 € - 0,6129 € 6892 Varastossa
M4
7.0 mm
Sinkitty
8.0 mm
25.0 mm
0,4593 € - 0,5742 € 300 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Ei pinnoitetta
6.0 mm
8.0 mm
0,5924 € - 0,7394 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
5.0 mm
Ei pinnoitetta
6.0 mm
25.0 mm
0,5056 € - 0,6344 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
5.0 mm
Ei pinnoitetta
6.0 mm
15.0 mm
0,6344 € - 0,7913 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
5.0 mm
Ei pinnoitetta
6.0 mm
30.0 mm
0,4803 € - 0,6008 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
5.0 mm
Ei pinnoitetta
6.0 mm
12.0 mm
0,4564 € - 0,5706 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
5.0 mm
Ei pinnoitetta
6.0 mm
6.0 mm
0,3919 € - 0,4263 € 250 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
6.0 mm
10.0 mm
0,4887 € - 0,5294 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
6.0 mm
Nikkelöity
7.0 mm
15.0 mm
0,5584 € - 0,6058 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
7.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
12.0 mm
0,4845 € - 0,5266 € 800 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
6.0 mm
20.0 mm
  • / 36
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 12.0 mm

10199466

Hinta-alue
0,5024 € - 0,4019 €

Varastotasot
1186 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 11.0 mm

10445822

Hinta-alue
0,6119 € - 0,4892 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    11.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 40.0 mm

10199275

Hinta-alue
0,4407 € - 0,3531 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10235355

Hinta-alue
0,6862 € - 0,549 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 6.0 mm

10199312

Hinta-alue
0,43 € - 0,3447 €

Varastotasot
2200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 13.0 mm

10199350

Hinta-alue
0,3955 € - 0,3158 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    13.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 6.0 mm

10200780

Hinta-alue
0,5965 € - 0,4766 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 8.0 mm

10200797

Hinta-alue
0,5857 € - 0,468 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 25.0 mm

10199398

Hinta-alue
0,4636 € - 0,3718 €

Varastotasot
1598 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 25.0 mm

10199503

Hinta-alue
0,6129 € - 0,4895 €

Varastotasot
6892 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10200773

Hinta-alue
0,5742 € - 0,4593 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10632963

Hinta-alue
0,7394 € - 0,5924 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10445846

Hinta-alue
0,6344 € - 0,5056 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 30.0 mm

10235362

Hinta-alue
0,7913 € - 0,6344 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10445839

Hinta-alue
0,6008 € - 0,4803 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 6.0 mm

10638354

Hinta-alue
0,5706 € - 0,4564 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 10.0 mm

10337233

Hinta-alue
0,4263 € - 0,3919 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3 15.0 mm

10644560

Hinta-alue
0,5294 € - 0,4887 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    6.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    7.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 12.0 mm

10337288

Hinta-alue
0,6058 € - 0,5584 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 20.0 mm

10635803

Hinta-alue
0,5266 € - 0,4845 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity