Valikko Haku

Tuet

Varastossa

Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.

Sarjanumero: SR2702

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
703 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Valmis Kierteen pituus Välilevyn pituus Osta
0,3901 € - 0,4869 € 4590 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
6.0 mm
5.0 mm
0,8316 € - 1,0395 € 678 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
55.0 mm
0,4238 € - 0,529 € 342 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
6.0 mm
8.0 mm
0,7313 € - 0,9152 € 78 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
40.0 mm
0,502 € - 0,6279 € 34142 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
6.0 mm
12.0 mm
1,0447 € - 1,3051 € 1005 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
60.0 mm
0,4765 € - 0,5964 € 50 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
6.0 mm
10.0 mm
0,4809 € - 0,6015 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
5.5 mm
Nikkelöity
8.0 mm
12.0 mm
1,077 € - 1,3463 € 198 Varastossa
M5
8.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
25.0 mm
1,7804 € - 1,9864 € 27370 Varastossa
M5
8.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
45.0 mm
1,9128 € - 2,1336 € 549 Varastossa
M5
8.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
50.0 mm
0,5665 € - 0,7077 € 1500 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
8.0 mm
18.0 mm
0,577 € - 0,7208 € 900 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
6.0 mm
18.0 mm
0,4193 € - 0,5238 € 763 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
8.0 mm
6.0 mm
0,538 € - 0,6729 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
5.5 mm
Nikkelöity
8.0 mm
13.0 mm
1,0962 € - 1,3713 € 430 Varastossa
M6
10.0 mm
Nikkelöity
10.0 mm
12.0 mm
1,3272 € - 1,648 € 400 Varastossa
M5
8.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
35.0 mm
0,4679 € - 0,5856 € 9512 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
8.0 mm
10.0 mm
2,5309 € - 2,8104 € 95 Varastossa
M5
8.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
70.0 mm
0,399 € - 0,4981 € 2200 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
8.0 mm
5.0 mm
  • / 36
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 5.0 mm

10198223

Hinta-alue
0,4869 € - 0,3901 €

Varastotasot
4590 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 55.0 mm

10198209

Hinta-alue
1,0395 € - 0,8316 €

Varastotasot
678 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    55.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 8.0 mm

10198254

Hinta-alue
0,529 € - 0,4238 €

Varastotasot
342 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 40.0 mm

10198179

Hinta-alue
0,9152 € - 0,7313 €

Varastotasot
78 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 12.0 mm

10198292

Hinta-alue
0,6279 € - 0,502 €

Varastotasot
34142 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 60.0 mm

10198216

Hinta-alue
1,3051 € - 1,0447 €

Varastotasot
1005 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    60.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 10.0 mm

10198278

Hinta-alue
0,5964 € - 0,4765 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 12.0 mm

10630662

Hinta-alue
0,6015 € - 0,4809 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 25.0 mm

10198667

Hinta-alue
1,3463 € - 1,077 €

Varastotasot
198 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 45.0 mm

10198704

Hinta-alue
1,9864 € - 1,7804 €

Varastotasot
27370 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    45.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 50.0 mm

10198711

Hinta-alue
2,1336 € - 1,9128 €

Varastotasot
549 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 18.0 mm

10198339

Hinta-alue
0,7077 € - 0,5665 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 18.0 mm

10198322

Hinta-alue
0,7208 € - 0,577 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 6.0 mm

10198247

Hinta-alue
0,5238 € - 0,4193 €

Varastotasot
763 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 13.0 mm

10198308

Hinta-alue
0,6729 € - 0,538 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    13.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 12.0 mm

10198759

Hinta-alue
1,3713 € - 1,0962 €

Varastotasot
430 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 35.0 mm

10198681

Hinta-alue
1,648 € - 1,3272 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 10.0 mm

10198285

Hinta-alue
0,5856 € - 0,4679 €

Varastotasot
9512 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 70.0 mm

10198742

Hinta-alue
2,8104 € - 2,5309 €

Varastotasot
95 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    70.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 5.0 mm

10633052

Hinta-alue
0,4981 € - 0,399 €

Varastotasot
2200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity