Valikko Haku

Tuet

Varastossa

Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.

Sarjanumero: SR2702

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
703 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Valmis Kierteen pituus Välilevyn pituus Osta
0,2943 € - 0,5366 € 21616 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
8.5 mm
17.0 mm
0,1684 € - 0,308 € 81620 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
2.5 mm
5.0 mm
0,1767 € - 0,3203 € 5800 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
2.5 mm
5.0 mm
0,5423 € - 1,8506 € 7672 Varastossa
M4
7.0 mm
Nikkelöity
10.0 mm
25.0 mm
0,2984 € - 1,15 € 16460 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
18.0 mm
0,3203 € - 1,0983 € 57830 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
9.0 mm
20.0 mm
0,3518 € - 1,1989 € 3080 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
10.0 mm
25.0 mm
0,1971 € - 0,36 € 34436 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
4.0 mm
8.0 mm
0,1967 € - 0,3588 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
5.5 mm
Nikkelöity
4.0 mm
8.0 mm
0,2642 € - 0,4833 € 9950 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
6.5 mm
13.0 mm
26 Varastossa
M4;Self Tapping
7.0 mm
Sinkitty
8.0 mm
15.0 mm
0,2793 € - 1,0695 € 81944 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
7.5 mm
15.0 mm
0,2047 € - 0,3735 € 21500 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
5.0 mm
10.0 mm
0,4449 € - 1,5209 € 12970 Varastossa
M4
7.0 mm
Nikkelöity
9.0 mm
18.0 mm
0,271 € - 0,4969 € 19700 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
7.0 mm
14.0 mm
0,2998 € - 1,1529 € 71680 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
9.0 mm
18.0 mm
0,3942 € - 1,3513 € 39861 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
10.0 mm
30.0 mm
0,193 € - 0,3532 € 15934 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
3.5 mm
7.0 mm
0,3469 € - 0,5649 € 12619 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
9.0 mm
20.0 mm
0,2437 € - 0,9344 € 27220 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
6.0 mm
12.0 mm
  • / 36
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 17.0 mm

20069315

Hinta-alue
0,5366 € - 0,2943 €

Varastotasot
21616 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    17.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.5 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 5.0 mm

20069438

Hinta-alue
0,308 € - 0,1684 €

Varastotasot
81620 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    2.5 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 5.0 mm

20069186

Hinta-alue
0,3203 € - 0,1767 €

Varastotasot
5800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    2.5 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M4 25.0 mm

20069575

Hinta-alue
1,8506 € - 0,5423 €

Varastotasot
7672 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M2.5 18.0 mm

20069322

Hinta-alue
1,15 € - 0,2984 €

Varastotasot
16460 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 20.0 mm

20069360

Hinta-alue
1,0983 € - 0,3203 €

Varastotasot
57830 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 25.0 mm

20069384

Hinta-alue
1,1989 € - 0,3518 €

Varastotasot
3080 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 8.0 mm

20069490

Hinta-alue
0,36 € - 0,1971 €

Varastotasot
34436 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 8.0 mm

20069193

Hinta-alue
0,3588 € - 0,1967 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 13.0 mm

20069261

Hinta-alue
0,4833 € - 0,2642 €

Varastotasot
9950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    13.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.5 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla M4 15.0 mm Teräs

20054915


Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 15.0 mm

20069292

Hinta-alue
1,0695 € - 0,2793 €

Varastotasot
81944 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    7.5 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 10.0 mm

20069131

Hinta-alue
0,3735 € - 0,2047 €

Varastotasot
21500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M4 18.0 mm

20069551

Hinta-alue
1,5209 € - 0,4449 €

Varastotasot
12970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 14.0 mm

20069278

Hinta-alue
0,4969 € - 0,271 €

Varastotasot
19700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    14.0 mm
  • Kierteen pituus
    7.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 18.0 mm

20069339

Hinta-alue
1,1529 € - 0,2998 €

Varastotasot
71680 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 30.0 mm

20069391

Hinta-alue
1,3513 € - 0,3942 €

Varastotasot
39861 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 7.0 mm

20069476

Hinta-alue
0,3532 € - 0,193 €

Varastotasot
15934 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    3.5 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 20.0 mm

20069162

Hinta-alue
0,5649 € - 0,3469 €

Varastotasot
12619 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 12.0 mm

20069254

Hinta-alue
0,9344 € - 0,2437 €

Varastotasot
27220 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity