Valikko Haku

Tuet

Varastossa

Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.

Sarjanumero: SR2702

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
703 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Valmis Kierteen pituus Välilevyn pituus Osta
0,3943 € - 0,4944 € 70 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Nikkelöity
6.0 mm
18.0 mm
0,3605 € - 0,4487 € 2804 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
12.0 mm
0,3901 € - 0,4869 € 4590 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
6.0 mm
5.0 mm
0,6312 € - 0,7886 € 799 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
30.0 mm
0,4193 € - 0,5238 € 763 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
8.0 mm
6.0 mm
0,9785 € - 0,9785 € 734 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
45.0 mm
0,3457 € - 0,434 € 974 Varastossa
M2
4.0 mm
Nikkelöity
5.0 mm
10.0 mm
0,2854 € - 0,356 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
5.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
5.0 mm
1,0447 € - 1,3051 € 1005 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
60.0 mm
0,362 € - 0,4504 € 1596 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
13.0 mm
0,7313 € - 0,9152 € 78 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
40.0 mm
0,526 € - 0,526 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
5.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
16.0 mm
0,6024 € - 0,7508 € 223 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
6.0 mm
20.0 mm
1,2021 € - 1,5008 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
8.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
30.0 mm
0,4311 € - 0,5385 € 974 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
20.0 mm
1,6333 € - 1,8098 € 194 Varastossa
M5
8.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
40.0 mm
1,545 € - 1,7068 € 1000 Varastossa
M4
7.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
25.0 mm
4,738 € - 5,2677 € 285 Varastossa
M6
10.0 mm
Ruostumaton teräs
10.0 mm
90.0 mm
1,9275 € - 2,1483 € 5576 Varastossa
M4
7.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
45.0 mm
4,3554 € - 4,8557 € 1022 Varastossa
M6
10.0 mm
Ruostumaton teräs
10.0 mm
80.0 mm
  • / 36
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10197950

Hinta-alue
0,4944 € - 0,3943 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 12.0 mm

10198063

Hinta-alue
0,4487 € - 0,3605 €

Varastotasot
2804 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 5.0 mm

10198223

Hinta-alue
0,4869 € - 0,3901 €

Varastotasot
4590 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 30.0 mm

10198155

Hinta-alue
0,7886 € - 0,6312 €

Varastotasot
799 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 6.0 mm

10198247

Hinta-alue
0,5238 € - 0,4193 €

Varastotasot
763 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 45.0 mm

10198186

Hinta-alue
0,9785 € - 0,9785 €

Varastotasot
734 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    45.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 10.0 mm

10197837

Hinta-alue
0,434 € - 0,3457 €

Varastotasot
974 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 5.0 mm

10197998

Hinta-alue
0,356 € - 0,2854 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 60.0 mm

10198216

Hinta-alue
1,3051 € - 1,0447 €

Varastotasot
1005 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    60.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 13.0 mm

10198070

Hinta-alue
0,4504 € - 0,362 €

Varastotasot
1596 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    13.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 40.0 mm

10198179

Hinta-alue
0,9152 € - 0,7313 €

Varastotasot
78 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 16.0 mm

10198100

Hinta-alue
0,526 € - 0,526 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    16.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 20.0 mm

10198346

Hinta-alue
0,7508 € - 0,6024 €

Varastotasot
223 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 30.0 mm

10198674

Hinta-alue
1,5008 € - 1,2021 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 20.0 mm

10198131

Hinta-alue
0,5385 € - 0,4311 €

Varastotasot
974 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 40.0 mm

10198698

Hinta-alue
1,8098 € - 1,6333 €

Varastotasot
194 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 25.0 mm

10200308

Hinta-alue
1,7068 € - 1,545 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 90.0 mm

10200650

Hinta-alue
5,2677 € - 4,738 €

Varastotasot
285 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    90.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 45.0 mm

10200346

Hinta-alue
2,1483 € - 1,9275 €

Varastotasot
5576 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    45.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 80.0 mm

10200643

Hinta-alue
4,8557 € - 4,3554 €

Varastotasot
1022 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    80.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs