Valikko Haku

Tuet

Varastossa

Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.

Sarjanumero: SR2702

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
703 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Valmis Kierteen pituus Välilevyn pituus Osta
0,2189 € - 0,3985 € 20119 Varastossa
M3
5.0 mm
Sinkitty
5.0 mm
10.0 mm
0,2568 € - 0,4715 € 27916 Varastossa
M3
5.0 mm
Sinkitty
7.5 mm
15.0 mm
0,3555 € - 1,2102 € 4990 Varastossa
M3
5.5 mm
Sinkitty
9.0 mm
20.0 mm
0,44 € - 0,9714 € 13405 Varastossa
M4
7.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
30.0 mm
0,9135 € - 3,3595 € 2176 Varastossa
M4
7.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
60.0 mm
0,406 € - 1,3819 € 21588 Varastossa
M4
7.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
25.0 mm
0,3869 € - 1,3189 € 13790 Varastossa
M4
7.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
20.0 mm
0,2455 € - 0,4476 € 4334 Varastossa
M3
5.0 mm
Sinkitty
6.5 mm
13.0 mm
0,2652 € - 0,4841 € 286 Varastossa
M3;Self Tapping
6.0 mm
Nikkelöity
5.0 mm
5.0 mm
0,3971 € - 1,3556 € 4539 Varastossa
M3
6.0 mm
Sinkki
15.0 mm
0,2652 € - 0,4813 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
5.5 mm
Sinkitty
6.0 mm
12.0 mm
0,2554 € - 0,4659 € 53900 Varastossa
M3
5.0 mm
Sinkitty
7.0 mm
14.0 mm
0,2466 € - 0,4496 € 50 Varastossa
M3
5.5 mm
Sinkitty
5.0 mm
10.0 mm
0,3143 € - 1,0727 € 429 Varastossa
M3
6.0 mm
Sinkki
5.0 mm
0,1894 € - 0,3452 € 6900 Varastossa
M3
5.0 mm
Sinkitty
2.5 mm
5.0 mm
0,4972 € - 1,0967 € 5964 Varastossa
M4
7.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
40.0 mm
0,2624 € - 0,4757 € 7498 Varastossa
M4
7.0 mm
Sinkitty
4.0 mm
8.0 mm
0,341 € - 1,164 € 18713 Varastossa
M3
6.0 mm
Sinkki
8.0 mm
8 Varastossa
M4;Self Tapping
7.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
25.0 mm
0,3045 € - 0,4939 € 4532 Varastossa
M4;Self Tapping
5.5 mm
Nikkelöity
5.0 mm
10.0 mm
  • / 36
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 5.0 mm M3 10.0 mm Teräs

20054144

Hinta-alue
0,3985 € - 0,2189 €

Varastotasot
20119 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 5.0 mm M3 15.0 mm Teräs

20054182

Hinta-alue
0,4715 € - 0,2568 €

Varastotasot
27916 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    7.5 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 5.5 mm M3 20.0 mm Teräs

20054137

Hinta-alue
1,2102 € - 0,3555 €

Varastotasot
4990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 7.0 mm M4 30.0 mm Teräs

20054335

Hinta-alue
0,9714 € - 0,44 €

Varastotasot
13405 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 7.0 mm M4 60.0 mm Teräs

20054373

Hinta-alue
3,3595 € - 0,9135 €

Varastotasot
2176 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    60.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 7.0 mm M4 25.0 mm Teräs

20054328

Hinta-alue
1,3819 € - 0,406 €

Varastotasot
21588 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 7.0 mm M4 20.0 mm Teräs

20054311

Hinta-alue
1,3189 € - 0,3869 €

Varastotasot
13790 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 5.0 mm M3 13.0 mm Teräs

20054168

Hinta-alue
0,4476 € - 0,2455 €

Varastotasot
4334 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    13.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.5 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla M3 5.0 mm Teräs

20071271

Hinta-alue
0,4841 € - 0,2652 €

Varastotasot
286 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    6.0 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella urospuolisella osalla M3 15.0 mm

20125424

Hinta-alue
1,3556 € - 0,3971 €

Varastotasot
4539 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    6.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Valmis
    Sinkki
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 12.0 mm

20124519

Hinta-alue
0,4813 € - 0,2652 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 14.0 mm

20124526

Hinta-alue
0,4659 € - 0,2554 €

Varastotasot
53900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    14.0 mm
  • Kierteen pituus
    7.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 10.0 mm

20124496

Hinta-alue
0,4496 € - 0,2466 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella urospuolisella osalla M3 5.0 mm

20125394

Hinta-alue
1,0727 € - 0,3143 €

Varastotasot
429 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    6.0 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Valmis
    Sinkki
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 5.0 mm

20124472

Hinta-alue
0,3452 € - 0,1894 €

Varastotasot
6900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    2.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 40.0 mm

20124632

Hinta-alue
1,0967 € - 0,4972 €

Varastotasot
5964 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 8.0 mm

20124595

Hinta-alue
0,4757 € - 0,2624 €

Varastotasot
7498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella urospuolisella osalla M3 8.0 mm

20071332

Hinta-alue
1,164 € - 0,341 €

Varastotasot
18713 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    6.0 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Valmis
    Sinkki
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Karkaistu teräs

20054939


Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla M3 10.0 mm Teräs

20125356

Hinta-alue
0,4939 € - 0,3045 €

Varastotasot
4532 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity