Valikko Haku

Tuet

Varastossa

Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.

Sarjanumero: SR2702

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
703 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Valmis Kierteen pituus Välilevyn pituus Osta
0,3536 € - 0,5753 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
7.0 mm
Sinkitty
9.0 mm
18.0 mm
0,757 € - 1,1451 € 15 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
18.0 mm
0,9278 € - 1,6349 € 250 Varastossa
M6
10.0 mm
Sinkitty
12.0 mm
25.0 mm
0,8188 € - 1,1621 € 1200 Varastossa
M4
7.0 mm
Ruostumaton teräs
7.5 mm
15.0 mm
0,282 € - 0,515 € 8710 Varastossa
M2
4.0 mm
Nikkelöity
6.0 mm
18.0 mm
0,6975 € - 1,3624 € 8578 Varastossa
M5
8.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
20.0 mm
0,9128 € - 1,2957 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
7.0 mm
Ruostumaton teräs
10.0 mm
20.0 mm
0,6744 € - 0,9591 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
5.5 mm
Ruostumaton teräs
7.5 mm
15.0 mm
0,6441 € - 1,0146 € 114 Varastossa
M2
4.0 mm
Ruostumaton teräs
6.0 mm
15.0 mm
0,502 € - 0,6279 € 34142 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
6.0 mm
12.0 mm
0,5153 € - 0,6445 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
5.5 mm
Nikkelöity
8.0 mm
15.0 mm
1,077 € - 1,3463 € 198 Varastossa
M5
8.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
25.0 mm
0,9785 € - 0,9785 € 734 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
45.0 mm
0,3901 € - 0,4869 € 4590 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
6.0 mm
5.0 mm
0,4238 € - 0,529 € 342 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
6.0 mm
8.0 mm
0,5102 € - 0,6369 € 600 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
8.0 mm
8.0 mm
0,4809 € - 0,6015 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
5.5 mm
Nikkelöity
8.0 mm
12.0 mm
0,8328 € - 1,0403 € 398 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
50.0 mm
0,399 € - 0,4981 € 3200 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
8.0 mm
5.0 mm
0,4765 € - 0,5964 € 50 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
6.0 mm
10.0 mm
  • / 36
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 18.0 mm

10096802

Hinta-alue
0,5753 € - 0,3536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10225615

Hinta-alue
1,1451 € - 0,757 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 25.0 mm

10226544

Hinta-alue
1,6349 € - 0,9278 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 15.0 mm

10226049

Hinta-alue
1,1621 € - 0,8188 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    7.5 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 18.0 mm

10225493

Hinta-alue
0,515 € - 0,282 €

Varastotasot
8710 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 20.0 mm

10226278

Hinta-alue
1,3624 € - 0,6975 €

Varastotasot
8578 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 20.0 mm

10226063

Hinta-alue
1,2957 € - 0,9128 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 15.0 mm

10225769

Hinta-alue
0,9591 € - 0,6744 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    7.5 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 15.0 mm

10225486

Hinta-alue
1,0146 € - 0,6441 €

Varastotasot
114 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 12.0 mm

10198292

Hinta-alue
0,6279 € - 0,502 €

Varastotasot
34142 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 15.0 mm

10630709

Hinta-alue
0,6445 € - 0,5153 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 25.0 mm

10198667

Hinta-alue
1,3463 € - 1,077 €

Varastotasot
198 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 45.0 mm

10198186

Hinta-alue
0,9785 € - 0,9785 €

Varastotasot
734 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    45.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 5.0 mm

10198223

Hinta-alue
0,4869 € - 0,3901 €

Varastotasot
4590 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 8.0 mm

10198254

Hinta-alue
0,529 € - 0,4238 €

Varastotasot
342 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 8.0 mm

10198261

Hinta-alue
0,6369 € - 0,5102 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 12.0 mm

10630662

Hinta-alue
0,6015 € - 0,4809 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 50.0 mm

10198193

Hinta-alue
1,0403 € - 0,8328 €

Varastotasot
398 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 5.0 mm

10633052

Hinta-alue
0,4981 € - 0,399 €

Varastotasot
3200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 10.0 mm

10198278

Hinta-alue
0,5964 € - 0,4765 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity