Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.
Sarjanumero: SR2702
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Avainväli | Valmis | Kierteen pituus | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2913 € - 0,3634 € | 805 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sinkitty
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3207 € - 0,4016 € | 465 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sinkitty
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4149 € - 0,5194 € | 298 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sinkitty
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3943 € - 0,4929 € | 3570 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sinkitty
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4635 € - 0,5782 € | 3400 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sinkitty
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,369 € - 0,369 € | 900 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,3384 € - 0,4223 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4795 € - 0,5994 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 2,3686 € - 2,6414 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,8245 € - 2,0305 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,5603 € - 2,8399 € | 600 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,0465 € - 9,9499 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,0565 € - 1,3192 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,0803 € - 2,3016 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,7419 € - 3,0433 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4,5026 € - 11,155 € | 690 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,3148 € - 0,3943 € | 100 Varastossa |
4NC-M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3457 € - 0,434 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4NC-M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,348 € - 0,3776 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5266 € - 0,6372 € | 1676 Varastossa |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm