Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.
Sarjanumero: SR2702
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Avainväli | Valmis | Kierteen pituus | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5613 € - 0,6115 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2751 € - 0,2972 € | 458 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sinkitty
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5002 € - 0,5459 € | 569 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7092 € - 0,771 € | 1096 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2751 € - 0,2972 € | 500 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2795 € - 0,3031 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sinkitty
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2692 € - 0,2928 € | 57 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sinkitty
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2942 € - 0,3187 € | 400 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sinkitty
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2854 € - 0,3104 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sinkitty
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2856 € - 0,31 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinkitty
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4119 € - 0,4493 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4208 € - 0,4576 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2785 € - 0,3028 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2854 € - 0,3104 € | 373 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sinkitty
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2727 € - 0,2957 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sinkitty
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3972 € - 0,4326 € | 360 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sinkitty
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10199442 | 0,3884 € - 0,4855 € | 24974 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sinkitty
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 0,4517 € - 0,565 € | 3830 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sinkitty
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,4678 € - 0,5848 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,4797 € - 0,6003 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm