Valikko Haku

Tuet

Varastossa

Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.

Sarjanumero: SR2702

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
703 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Valmis Kierteen pituus Välilevyn pituus Osta
2,2366 € - 2,4867 € 779 Varastossa
M4
7.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
60.0 mm
1,1845 € - 1,4861 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
8.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
10.0 mm
1,5891 € - 1,7657 € 994 Varastossa
M5
8.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
20.0 mm
2,3248 € - 2,3248 € 808 Varastossa
M5
8.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
40.0 mm
1,7216 € - 1,8981 € 255 Varastossa
M5
8.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
25.0 mm
2,2218 € - 2,4573 € 686 Varastossa
M5
8.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
45.0 mm
1,7363 € - 1,9275 € 627 Varastossa
M4
7.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
35.0 mm
2,1336 € - 2,3837 € 1729 Varastossa
M4
7.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
55.0 mm
1,6333 € - 1,8245 € 1409 Varastossa
M4
7.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
30.0 mm
2,0305 € - 2,266 € 699 Varastossa
M4
7.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
50.0 mm
1,0638 € - 1,3287 € 330 Varastossa
M4
7.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
8.0 mm
1,2419 € - 1,545 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
7.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
18.0 mm
2,7849 € - 3,1008 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
8.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
70.0 mm
0,5915 € - 0,7386 € 15284 Varastossa
M5
8.0 mm
Sinkitty
8.0 mm
20.0 mm
0,8196 € - 1,0226 € 10241 Varastossa
M5
8.0 mm
Sinkitty
8.0 mm
40.0 mm
1,0447 € - 1,3051 € 1000 Varastossa
M5
8.0 mm
Sinkitty
8.0 mm
60.0 mm
1,0962 € - 1,3713 € 430 Varastossa
M6
10.0 mm
Nikkelöity
10.0 mm
12.0 mm
0,8004 € - 0,8004 € 6461 Varastossa
M4
7.0 mm
Sinkitty
8.0 mm
40.0 mm
0,5665 € - 0,7077 € 1500 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
8.0 mm
18.0 mm
1,3272 € - 1,648 € 400 Varastossa
M5
8.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
35.0 mm
  • / 36
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 60.0 mm

10200377

Hinta-alue
2,4867 € - 2,2366 €

Varastotasot
779 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    60.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 10.0 mm

10200414

Hinta-alue
1,4861 € - 1,1845 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 20.0 mm

10200445

Hinta-alue
1,7657 € - 1,5891 €

Varastotasot
994 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 40.0 mm

10200483

Hinta-alue
2,3248 € - 2,3248 €

Varastotasot
808 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 25.0 mm

10200452

Hinta-alue
1,8981 € - 1,7216 €

Varastotasot
255 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 45.0 mm

10200490

Hinta-alue
2,4573 € - 2,2218 €

Varastotasot
686 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    45.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 35.0 mm

10200322

Hinta-alue
1,9275 € - 1,7363 €

Varastotasot
627 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 55.0 mm

10200360

Hinta-alue
2,3837 € - 2,1336 €

Varastotasot
1729 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    55.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 30.0 mm

10200315

Hinta-alue
1,8245 € - 1,6333 €

Varastotasot
1409 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 50.0 mm

10200353

Hinta-alue
2,266 € - 2,0305 €

Varastotasot
699 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 8.0 mm

10200247

Hinta-alue
1,3287 € - 1,0638 €

Varastotasot
330 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 18.0 mm

10200285

Hinta-alue
1,545 € - 1,2419 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 70.0 mm

10235348

Hinta-alue
3,1008 € - 2,7849 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    70.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 20.0 mm

10199657

Hinta-alue
0,7386 € - 0,5915 €

Varastotasot
15284 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 40.0 mm

10199695

Hinta-alue
1,0226 € - 0,8196 €

Varastotasot
10241 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 60.0 mm

10199732

Hinta-alue
1,3051 € - 1,0447 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    60.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 12.0 mm

10198759

Hinta-alue
1,3713 € - 1,0962 €

Varastotasot
430 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 40.0 mm

10199534

Hinta-alue
0,8004 € - 0,8004 €

Varastotasot
6461 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 18.0 mm

10198339

Hinta-alue
0,7077 € - 0,5665 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 35.0 mm

10198681

Hinta-alue
1,648 € - 1,3272 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity