Valikko Haku

Tuelliset kaapeliklipsit

Varastossa

The Standoff Cable Clip is a versatile and efficient cable management solution designed to securely hold and organize cables in various applications. With its unique design and high-quality materials, this cable clip offers numerous benefits and is widely used in industries such as telecommunications, data centers, and electrical installations.

One of the main characteristics of the Standoff Cable Clip is its durable construction. Made from robust materials like nylon or polypropylene, this clip provides exceptional strength and resistance to wear, ensuring long-lasting performance. The clip features a standoff design, which creates a gap between the cable and the mounting surface. This gap allows for better airflow and heat dissipation, preventing the cables from overheating and reducing the risk of damage or signal interference. Additionally, the Standoff Cable Clip is designed with secure fastening mechanisms, such as adhesive backing or screw mounts, ensuring easy installation and a reliable hold on various surfaces.

  • Material: PA
  • Colour: Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
93 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Spacer Height Paneelin vähimmäispaksuus Väri Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Yhteensopivat aukon halkaisijat Osta
0,1448 € - 0,165 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
1.6 mm
Väritön
7.9 mm
4.8 mm
0,1874 € - 0,2135 € 2990 Varastossa
25.4 mm
1.6 mm
Väritön
7.9 mm
4.8 mm
0,1448 € - 0,165 € 3249 Varastossa
4.8 mm
1.6 mm
Väritön
7.9 mm
4.8 mm
0,1148 € - 0,1196 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
1.6 mm
Väritön
4.8 mm
4.8 mm
0,1148 € - 0,1196 € 971 Varastossa
4.8 mm
1.6 mm
Väritön
4.8 mm
4.8 mm
0,1672 € - 0,1906 € 18998 Varastossa
25.4 mm
1.6 mm
Väritön
11.1 mm
4.8 mm
0,1448 € - 0,165 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
1.6 mm
Väritön
7.9 mm
4.8 mm
0,1448 € - 0,165 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
1.6 mm
Väritön
7.9 mm
4.8 mm
0,1627 € - 0,1854 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
Väritön
0,1382 € - 0,1575 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
Väritön
0,1148 € - 0,1196 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
1.6 mm
Väritön
4.8 mm
4.8 mm
0,1703 € - 0,1941 € 900 Varastossa
15.9 mm
1.6 mm
Väritön
7.9 mm
4.8 mm
0,1148 € - 0,1196 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
0.8 mm
Väritön
7.9 mm
4.8 mm
0,1148 € - 0,1196 € 4000 Varastossa
9.5 mm
0.8 mm
Väritön
11.1 mm
4.8 mm
0,1366 € - 0,1423 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
0.8 mm
Väritön
17.5 mm
4.8 mm
0,1033 € - 0,1076 € 2845 Varastossa
2.0 mm
Väritön
0,1148 € - 0,1196 € 3000 Varastossa
4.8 mm
2.0 mm
Väritön
12.0 mm
4.8 mm
0,1263 € - 0,1315 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
2.0 mm
Väritön
5.6 mm
4.8 mm
0,1137 € - 0,1184 € 11063 Varastossa
2.0 mm
Väritön
0,1148 € - 0,1196 € 1984 Varastossa
4.8 mm
0.8 mm
Väritön
12.0 mm
4.8 mm
  • / 5
Kauluskiinnike Sisään painettava 9.5 mm 7.9 mm PA Väritön

10025901

Hinta-alue
0,165 € - 0,1448 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 25.4 mm 7.9 mm PA Väritön

10025840

Hinta-alue
0,2135 € - 0,1874 €

Varastotasot
2990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.8 mm 7.9 mm PA Väritön

10025864

Hinta-alue
0,165 € - 0,1448 €

Varastotasot
3249 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 9.5 mm 4.8 mm PA Väritön

10633595

Hinta-alue
0,1196 € - 0,1148 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.8 mm 4.8 mm PA Väritön

10025772

Hinta-alue
0,1196 € - 0,1148 €

Varastotasot
971 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 25.4 mm 11.1 mm PA Väritön

10025932

Hinta-alue
0,1906 € - 0,1672 €

Varastotasot
18998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.8 mm 7.9 mm PA Väritön

10025888

Hinta-alue
0,165 € - 0,1448 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 12.7 mm 7.9 mm PA Väritön

10639344

Hinta-alue
0,165 € - 0,1448 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 25.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10026007

Hinta-alue
0,1854 € - 0,1627 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 1.6 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Tyyppi
    1
Kauluskiinnike Sisään painettava 9.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10025970

Hinta-alue
0,1575 € - 0,1382 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 1.6 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Tyyppi
    1
Kauluskiinnike Sisään painettava 12.7 mm 4.8 mm PA Väritön

10025826

Hinta-alue
0,1196 € - 0,1148 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 15.9 mm 7.9 mm PA Väritön

10112625

Hinta-alue
0,1941 € - 0,1703 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
  • Spacer Height
    15.9 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 9.5 mm 7.9 mm PA Väritön

10640753

Hinta-alue
0,1196 € - 0,1148 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 9.5 mm 11.1 mm PA Väritön

10112694

Hinta-alue
0,1196 € - 0,1148 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 9.5 mm 17.5 mm PA Väritön

10112724

Hinta-alue
0,1423 € - 0,1366 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10026175

Hinta-alue
0,1076 € - 0,1033 €

Varastotasot
2845 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    2.0 - 4.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Tyyppi
    1
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.8 mm 12.0 mm PA Väritön

10639351

Hinta-alue
0,1196 € - 0,1148 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    2.0 - 4.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.8 mm 5.6 mm PA Väritön

10026229

Hinta-alue
0,1315 € - 0,1263 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    2.0 - 4.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10026212

Hinta-alue
0,1184 € - 0,1137 €

Varastotasot
11063 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    2.0 - 4.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Tyyppi
    1
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.8 mm 12.0 mm PA Väritön

10026144

Hinta-alue
0,1196 € - 0,1148 €

Varastotasot
1984 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm