The Standoff Cable Clip is a versatile and efficient cable management solution designed to securely hold and organize cables in various applications. With its unique design and high-quality materials, this cable clip offers numerous benefits and is widely used in industries such as telecommunications, data centers, and electrical installations.
One of the main characteristics of the Standoff Cable Clip is its durable construction. Made from robust materials like nylon or polypropylene, this clip provides exceptional strength and resistance to wear, ensuring long-lasting performance. The clip features a standoff design, which creates a gap between the cable and the mounting surface. This gap allows for better airflow and heat dissipation, preventing the cables from overheating and reducing the risk of damage or signal interference. Additionally, the Standoff Cable Clip is designed with secure fastening mechanisms, such as adhesive backing or screw mounts, ensuring easy installation and a reliable hold on various surfaces.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Spacer Height | Paneelin vähimmäispaksuus | Väri | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Yhteensopivat aukon halkaisijat | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1484 € - 0,1691 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1484 € - 0,1691 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1558 € - 0,1776 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Väritön
|
|
|
||
| 0,1417 € - 0,1614 € | 6650 Varastossa |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Väritön
|
|
|
||
| 0,1516 € - 0,1727 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Väritön
|
|
|
||
| 0,1516 € - 0,1727 € | 16500 Varastossa |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Väritön
|
|
|
||
| 0,1177 € - 0,1226 € | 971 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1177 € - 0,1226 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1921 € - 0,2189 € | 2990 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1294 € - 0,1348 € | 3000 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1177 € - 0,1226 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1177 € - 0,1226 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1349 € - 0,1537 € | 1000 Varastossa |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Väritön
|
|
|
||
| 0,1558 € - 0,1776 € | 990 Varastossa |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Väritön
|
|
|
||
| 0,1484 € - 0,1691 € | 2234 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1558 € - 0,1776 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1349 € - 0,1537 € | 7195 Varastossa |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Väritön
|
|
|
||
| 0,1059 € - 0,1103 € | 7636 Varastossa |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Väritön
|
|
|
||
| 0,1417 € - 0,1614 € | 4000 Varastossa |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Väritön
|
|
|
||
| 0,194 € - 0,2209 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Väritön