Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
The Standoff Cable Clip is a versatile and efficient cable management solution designed to securely hold and organize cables in various applications. With its unique design and high-quality materials, this cable clip offers numerous benefits and is widely used in industries such as telecommunications, data centers, and electrical installations.
One of the main characteristics of the Standoff Cable Clip is its durable construction. Made from robust materials like nylon or polypropylene, this clip provides exceptional strength and resistance to wear, ensuring long-lasting performance. The clip features a standoff design, which creates a gap between the cable and the mounting surface. This gap allows for better airflow and heat dissipation, preventing the cables from overheating and reducing the risk of damage or signal interference. Additionally, the Standoff Cable Clip is designed with secure fastening mechanisms, such as adhesive backing or screw mounts, ensuring easy installation and a reliable hold on various surfaces.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Spacer Height | Paneelin vähimmäispaksuus | Väri | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Yhteensopivat aukon halkaisijat | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1263 € - 0,1315 € | 3000 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1448 € - 0,165 € | 3234 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1448 € - 0,165 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1672 € - 0,1906 € | 998 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1382 € - 0,1575 € | 13000 Varastossa |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Väritön
|
|
|
||
| 0,1627 € - 0,1854 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Väritön
|
|
|
||
| 0,1479 € - 0,1685 € | 6239 Varastossa |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Väritön
|
|
|
||
| 0,1627 € - 0,1854 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1033 € - 0,1076 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Väritön
|
|
|
||
| 0,1033 € - 0,1076 € | 212295 Varastossa |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Väritön
|
|
|
||
| 0,1148 € - 0,1196 € | 3000 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Väritön
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1033 € - 0,1076 € | 13023 Varastossa |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Väritön
|
|
|
||
| 0,1033 € - 0,1076 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Väritön
|
|
|
||
| 0,1148 € - 0,1196 € | 971 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1148 € - 0,1196 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1874 € - 0,2135 € | 2990 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1263 € - 0,1315 € | 1000 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Väritön
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1188 € - 0,1238 € | 6060 Varastossa |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Väritön
|
|
|
||
| 0,1148 € - 0,1196 € | 2867 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Väritön
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1148 € - 0,1196 € | 11556 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Väritön
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa