Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
The Standoff Cable Clip is a versatile and efficient cable management solution designed to securely hold and organize cables in various applications. With its unique design and high-quality materials, this cable clip offers numerous benefits and is widely used in industries such as telecommunications, data centers, and electrical installations.
One of the main characteristics of the Standoff Cable Clip is its durable construction. Made from robust materials like nylon or polypropylene, this clip provides exceptional strength and resistance to wear, ensuring long-lasting performance. The clip features a standoff design, which creates a gap between the cable and the mounting surface. This gap allows for better airflow and heat dissipation, preventing the cables from overheating and reducing the risk of damage or signal interference. Additionally, the Standoff Cable Clip is designed with secure fastening mechanisms, such as adhesive backing or screw mounts, ensuring easy installation and a reliable hold on various surfaces.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Spacer Height | Paneelin vähimmäispaksuus | Väri | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Yhteensopivat aukon halkaisijat | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1177 € - 0,1226 € | 11556 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Väritön
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1059 € - 0,1103 € | 210295 Varastossa |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Väritön
|
|
|
||
| 0,1059 € - 0,1103 € | 8023 Varastossa |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Väritön
|
|
|
||
| 0,1218 € - 0,1269 € | 8060 Varastossa |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Väritön
|
|
|
||
| 0,1177 € - 0,1226 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Väritön
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1177 € - 0,1226 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.752 in
19.1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Väritön
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1177 € - 0,1226 € | 9000 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Väritön
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1059 € - 0,1103 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Väritön
|
|
|
||
| 0,1165 € - 0,1214 € | 1134 Varastossa |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Väritön
|
|
|
||
| 0,1059 € - 0,1103 € | 763 Varastossa |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Väritön
|
|
|
||
| 0,1746 € - 0,199 € | 900 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1401 € - 0,1459 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Väritön
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1177 € - 0,1226 € | 2867 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Väritön
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1177 € - 0,1226 € | 982 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Väritön
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1401 € - 0,1459 € | 5800 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Väritön
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1294 € - 0,1348 € | 1000 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Väritön
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1177 € - 0,1226 € | 2884 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Väritön
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1059 € - 0,1103 € | 73 Varastossa |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Väritön
|
|
|
||
| 0,1177 € - 0,1226 € | 10000 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Väritön
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1417 € - 0,1614 € | 4000 Varastossa |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Väritön