10487945
SHK-J-8M-01
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0842 € |
| 5000 - 9999 | 0,08 € |
| 10000 + | 0,076 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | 13.3 mm |
|---|---|
| Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | 0.524 in |
| Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.063 in |
| Yhteensopivat paneelin paksuudet | 1.6 mm |
| Yhteensopiva reiän halkaisija | 4.8 mm |
| Yhteensopiva reiän halkaisija | 0.189 in |
| Spacer Height | 0.315 in |
| Spacer Height | 8.0 mm |
| Sisäkorkeus | 0.539 in |
| Sisäkorkeus | 13.7 mm |
| Sisäleveys | 0.539 in |
| Sisäleveys | 13.7 mm |
| Asennustapa | Sisään painettava |
| Säädettävyys | Kiinnitetty |
| Väri | Väritön |
| Käyttölämpötila-alue | -40 - 185 °F |
| Käyttölämpötila-alue | -40 - 85 °C |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
| Tullinimike | 3926909790 |
| Jalustan pituus | 0.319 in |
| Jalustan pituus | 8.1 mm |
| Välilevyn pituus | 0.315 in |
| Välilevyn pituus | 8.0 mm |
| Koko materiaali | Polyamidi |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa