10024942
SHK-J-20M-19
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,121 € |
| 5000 - 9999 | 0,1149 € |
| 10000 + | 0,1092 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | 13.3 mm |
|---|---|
| Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | 0.524 in |
| Yhteensopivat paneelin paksuudet | 1.6 mm |
| Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.063 in |
| Yhteensopiva reiän halkaisija | 4.8 mm |
| Yhteensopiva reiän halkaisija | 0.189 in |
| Spacer Height | 20.0 mm |
| Spacer Height | 0.787 in |
| Sisäkorkeus | 13.7 mm |
| Sisäkorkeus | 0.539 in |
| Sisäleveys | 13.7 mm |
| Sisäleveys | 0.539 in |
| Asennustapa | Sisään painettava |
| Säädettävyys | Kiinnitetty |
| Väri | Väritön |
| Käyttölämpötila-alue | -40 - 110 °C |
| Käyttölämpötila-alue | -40 - 230 °F |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-0 |
| Tullinimike | 3926909790 |
| Jalustan pituus | 8.1 mm |
| Jalustan pituus | 0.319 in |
| Välilevyn pituus | 20.0 mm |
| Välilevyn pituus | 0.787 in |
| Koko materiaali | Polyamidi |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa