Valikko Haku

Tiivisteruuvit - kupukanta

Varastossa

Tämä tiivisteruuvien valikoima sisältää kupukannan ja kuusikulmaisen kannan. Kuusikulmaiset kannat sopivat tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, joissa on vähemmän pinta-alaa. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka tarjoaa hyvän korroosionkestävyyden ja on hieman magneettinen.

Tiivisteruuvit ovat kiinnitystyyppejä, joissa on o-rengas. Ne tarjoavat turvallisen kaksisuuntaisen suojan saasteita, kuten kaasuja ja nesteitä vastaan useissa käyttökohteissa minimoiden hauraiden laitteiden vahingoittumisriskiä. Ne estävät veden, pölyn ja muun lian pääsyn taaten luotettavan ja turvallisen liitännän.

Tiivisteruuveja käytetään kierteellisissä ja kierteettömissä rei'issä sellaisissa käyttökohteissa kuin kaapit tai auto- ja sähköteollisuus. Huomaa: tiivisteruuvimme on suunniteltu käyttökohteisiin, joissa tarvitaan tiivistysominaisuuksia. Ne voidaan sekoittaa vakiokiinnikkeisiin, ne eivät tarvitse tiivistysominaisuuksia, ja O-rengas ei tarjoa samanlaista tiivistysominaisuutta kuin tiivisteruuvit, ja O-rengas voi vahingoittua.

  • Suunniteltu o-renkaalla ja tarjoaa turvallisen kaksisuuntaisen suojan saasteilta.
  • Ne estävät veden, pölyn tai muiden saasteiden pääsyn taaten turvallisen ja luotettavan liitännän.
  • Niitä käytetään kierteisissä ja kierteettömissä rei'issä sovelluksissa, kuten kaapit tai auto- ja sähköteollisuudessa.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0174

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
75 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 max h1 max Materiaali A/F d1 l1 d3 ±0.05 Osta
2,5133 € - 3,8666 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.5
3.3
303 Ruostumaton teräs
4.0
M6
12.0
6.8
2,015 € - 3,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.6
2.2
303 Ruostumaton teräs
2.5
M4
16.0
4.5
1,9716 € - 3,0333 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.6
2.2
303 Ruostumaton teräs
2.5
M4
10.0
4.5
1,885 € - 2,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.7
1.7
303 Ruostumaton teräs
2.0
M3
20.0
3.6
2,1016 € - 3,2333 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
2.8
303 Ruostumaton teräs
3.0
M5
8.0
5.6
1,82 € - 2,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.7
1.7
303 Ruostumaton teräs
2.0
M3
12.0
3.6
2,86 € - 4,40 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.5
3.3
316 ruostumaton teräs
4.0
M6
12.0
6.8
2,5783 € - 3,9666 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
2.8
316 ruostumaton teräs
3.0
M5
10.0
5.6
3,965 € - 6,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.5
5.5
316 ruostumaton teräs
6.0
M10
25.0
10.6
2,535 € - 3,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
2.8
316 ruostumaton teräs
3.0
M5
8.0
5.6
3,965 € - 6,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.0
6.6
316 ruostumaton teräs
8.0
M12
40.0
12.9
2,34 € - 3,60 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.6
2.2
316 ruostumaton teräs
2.5
M4
10.0
4.5
2,6866 € - 4,1333 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
2.8
316 ruostumaton teräs
3.0
M5
16.0
5.6
3,575 € - 5,50 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0
4.4
316 ruostumaton teräs
5.0
M8
30.0
8.5
Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
2.8
316 ruostumaton teräs
3.0
M5
12.0
5.6
3,2716 € - 5,0333 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0
4.4
316 ruostumaton teräs
5.0
M8
16.0
8.5
3,965 € - 6,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.0
6.6
316 ruostumaton teräs
8.0
M12
30.0
12.9
3,965 € - 6,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.0
6.6
316 ruostumaton teräs
8.0
M12
20.0
12.9
3,965 € - 6,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.5
5.5
316 ruostumaton teräs
6.0
M10
20.0
10.6
2,2966 € - 3,5333 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.6
2.2
316 ruostumaton teräs
2.5
M4
6.0
4.5
  • / 4
Kupukanta Tiivisteruuvi M6 12.0 303 Ruostumaton teräs

20224561

Hinta-alue
3,8666 € - 2,5133 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Kupukanta Tiivisteruuvi M4 16.0 303 Ruostumaton teräs

20224493

Hinta-alue
3,10 € - 2,015 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Kupukanta Tiivisteruuvi M4 10.0 303 Ruostumaton teräs

20224479

Hinta-alue
3,0333 € - 1,9716 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Kupukanta Tiivisteruuvi M3 20.0 303 Ruostumaton teräs

20224448

Hinta-alue
2,90 € - 1,885 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Kupukanta Tiivisteruuvi M5 8.0 303 Ruostumaton teräs

20224516

Hinta-alue
3,2333 € - 2,1016 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Kupukanta Tiivisteruuvi M3 12.0 303 Ruostumaton teräs

20224431

Hinta-alue
2,80 € - 1,82 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Kupukanta Tiivisteruuvi M6 12.0 316 ruostumaton teräs

20225988

Hinta-alue
4,40 € - 2,86 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Kupukanta Tiivisteruuvi M5 10.0 316 ruostumaton teräs

20225940

Hinta-alue
3,9666 € - 2,5783 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Kupukanta Tiivisteruuvi M10 25.0 316 ruostumaton teräs

20226107

Hinta-alue
6,10 € - 3,965 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Kupukanta Tiivisteruuvi M5 8.0 316 ruostumaton teräs

20225933

Hinta-alue
3,90 € - 2,535 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Kupukanta Tiivisteruuvi M12 40.0 316 ruostumaton teräs

20226169

Hinta-alue
6,10 € - 3,965 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Kupukanta Tiivisteruuvi M4 10.0 316 ruostumaton teräs

20225896

Hinta-alue
3,60 € - 2,34 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Kupukanta Tiivisteruuvi M5 16.0 316 ruostumaton teräs

20225964

Hinta-alue
4,1333 € - 2,6866 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Kupukanta Tiivisteruuvi M8 30.0 316 ruostumaton teräs

20226077

Hinta-alue
5,50 € - 3,575 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Kupukanta Tiivisteruuvi M5 12.0 316 ruostumaton teräs

20225957


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Kupukanta Tiivisteruuvi M8 16.0 316 ruostumaton teräs

20226046

Hinta-alue
5,0333 € - 3,2716 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Kupukanta Tiivisteruuvi M12 30.0 316 ruostumaton teräs

20226152

Hinta-alue
6,10 € - 3,965 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Kupukanta Tiivisteruuvi M12 20.0 316 ruostumaton teräs

20226138

Hinta-alue
6,10 € - 3,965 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Kupukanta Tiivisteruuvi M10 20.0 316 ruostumaton teräs

20226091

Hinta-alue
6,10 € - 3,965 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Kupukanta Tiivisteruuvi M4 6.0 316 ruostumaton teräs

20225872

Hinta-alue
3,5333 € - 2,2966 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5