Valikko Haku

Kupukanta Tiivisteruuvi M12 40.0 303 Ruostumaton teräs

Kupukantaiset tiivisteruuvit kuusikulmaisella päällä suojaavat käyttökohteita lialta, nesteiltä ja kaasuilta. Niitä käytetään kierteisissä ja kierteettömissä rei'issä käyttökohteissa, kuten kaapit, vaihdelaatikot tai moottorit. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä, ne sopivat -100 °C - +260 °C lämpötiloihin.
Essentra tuotenumero:

20224745

Valmistajan tuotenumero:

20224745

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 6,2525 €
50 - 99 5,002 €
100 - 199 4,6894 €
200 - 499 4,3768 €
500 + 4,0641 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

6,25 €

1 x 6,2525 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M12
l1 40.0
h1 max 6.6
d2 max 21.0
A/F 8.0
d3 ±0.05 12.9
Materiaali 303 Ruostumaton teräs
Avaintyyppi Kuusiokantaiset
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä