Valikko Haku

Tiivistepultteja

Varastossa

Tiivistepultit ovat kiinnitystyyppejä, joissa on o-rengas. Ne tarjoavat turvallisen kaksisuuntaisen suojan saasteita, kuten kaasuja ja nesteitä vastaan useissa käyttökohteissa minimoiden hauraiden laitteiden vahingoittumisriskiä. Ne estävät veden, pölyn ja muun lian pääsyn taaten luotettavan ja turvallisen liitännän.

Tämä tiivistepulttien mallisto on varustettu kuusikulmaisella päällä, ja siinä on O-rengas, joka on kompressoitu ja litistetty tarkkaan uraan, joka on työstetty pultin kannan alle, sekä tiivistyksen viimeistelevä yhteensopiva pinta. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka takaa hyvän korroosionkestävyyden ja joka on hieman magneettinen.

Integroituja tiivistepultteja käytetään kierteellisissä ja kierteettömissä rei'issä sellaisissa käyttökohteissa kuin putket, venttiilit tai pumput. Tiivistepultteja käytetään kierteellisissä ja kierteettömissä rei'issä sellaisissa käyttökohteissa kuin kaapit tai auto- ja sähköteollisuus. Huomaa: tiivistepulttimme on suunniteltu käyttökohteisiin, joissa tarvitaan tiivistysominaisuuksia. Ne voidaan sekoittaa vakiokiinnikkeisiin, ne eivät tarvitse tiivistysominaisuuksia, ja O-rengas ei tarjoa samanlaista tiivistysominaisuutta kuin tiivisteruuvit, ja O-rengas voi vahingoittua.

  • Siinä on tiivisteominaisuus, joka takaa turvallisen ja vesitiiviin liitännän useisiin käyttökohteisiin, mikä minimoi tärinästä tai liikkeestä aiheutuvaa löystymistä.
  • Ne estävät veden, pölyn tai muiden saasteiden pääsyn taaten turvallisen ja luotettavan liitännän.
  • Niissä on kuusiokanta ja O-rengas, joka on kompressoitu ja litistetty kannan ja liitospinnan väliin.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0176

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
81 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus h1 max Materiaali A/F d1 l1 d2 ±0.05 Osta
6,6159 € - 10,1783 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.7
316 ruostumaton teräs
18.0
M12
50.0
12.85
2,1986 € - 3,3825 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0
303 Ruostumaton teräs
7.0
M4
16.0
4.5
5,3078 € - 8,1658 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
316 ruostumaton teräs
13.0
M8
30.0
8.5
2,4207 € - 3,7242 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0
316 ruostumaton teräs
7.0
M4
16.0
4.5
4,2418 € - 6,5258 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
303 Ruostumaton teräs
13.0
M8
25.0
8.5
5,2856 € - 8,1317 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.6
316 ruostumaton teräs
16.0
M10
25.0
10.6
4,9303 € - 7,585 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.6
316 ruostumaton teräs
16.0
M10
16.0
10.6
4,9836 € - 7,667 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.6
303 Ruostumaton teräs
16.0
M10
25.0
10.6
5,0968 € - 7,8413 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.7
303 Ruostumaton teräs
18.0
M12
20.0
12.85
2,1542 € - 3,3142 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0
303 Ruostumaton teräs
7.0
M4
12.0
4.5
2,2208 € - 3,4167 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.7
303 Ruostumaton teräs
8.0
M5
10.0
5.6
2,5318 € - 3,895 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.7
316 ruostumaton teräs
8.0
M5
16.0
5.6
4,4195 € - 6,7992 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
303 Ruostumaton teräs
13.0
M8
30.0
8.5
5,0191 € - 7,7217 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
316 ruostumaton teräs
13.0
M8
25.0
8.5
2,3763 € - 3,6558 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.7
316 ruostumaton teräs
8.0
M5
8.0
5.6
2,3097 € - 3,5533 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.7
303 Ruostumaton teräs
8.0
M5
16.0
5.6
3,4867 € - 5,3642 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.2
316 ruostumaton teräs
10.0
M6
12.0
6.8
3,9753 € - 6,1158 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.2
316 ruostumaton teräs
10.0
M6
30.0
6.8
3,9087 € - 6,0133 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
303 Ruostumaton teräs
13.0
M8
16.0
8.5
3,4867 € - 5,3642 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.2
303 Ruostumaton teräs
10.0
M6
25.0
6.8
  • / 5
Tiivistepultti M12 50.0 316 ruostumaton teräs

20258696

Hinta-alue
10,1783 € - 6,6159 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Tiivistepultti M4 16.0 303 Ruostumaton teräs

20258726

Hinta-alue
3,3825 € - 2,1986 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Tiivistepultti M8 30.0 316 ruostumaton teräs

20258498

Hinta-alue
8,1658 € - 5,3078 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Tiivistepultti M4 16.0 316 ruostumaton teräs

20258733

Hinta-alue
3,7242 € - 2,4207 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Tiivistepultti M8 25.0 303 Ruostumaton teräs

20258467

Hinta-alue
6,5258 € - 4,2418 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Tiivistepultti M10 25.0 316 ruostumaton teräs

20258559

Hinta-alue
8,1317 € - 5,2856 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Tiivistepultti M10 16.0 316 ruostumaton teräs

20258511

Hinta-alue
7,585 € - 4,9303 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Tiivistepultti M10 25.0 303 Ruostumaton teräs

20258542

Hinta-alue
7,667 € - 4,9836 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Tiivistepultti M12 20.0 303 Ruostumaton teräs

20258603

Hinta-alue
7,8413 € - 5,0968 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Tiivistepultti M4 12.0 303 Ruostumaton teräs

20258160

Hinta-alue
3,3142 € - 2,1542 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Tiivistepultti M5 10.0 303 Ruostumaton teräs

20258221

Hinta-alue
3,4167 € - 2,2208 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Tiivistepultti M5 16.0 316 ruostumaton teräs

20258276

Hinta-alue
3,895 € - 2,5318 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Tiivistepultti M8 30.0 303 Ruostumaton teräs

20258481

Hinta-alue
6,7992 € - 4,4195 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Tiivistepultti M8 25.0 316 ruostumaton teräs

20258474

Hinta-alue
7,7217 € - 5,0191 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Tiivistepultti M5 8.0 316 ruostumaton teräs

20258214

Hinta-alue
3,6558 € - 2,3763 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Tiivistepultti M5 16.0 303 Ruostumaton teräs

20258269

Hinta-alue
3,5533 € - 2,3097 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Tiivistepultti M6 12.0 316 ruostumaton teräs

20258313

Hinta-alue
5,3642 € - 3,4867 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Tiivistepultti M6 30.0 316 ruostumaton teräs

20258399

Hinta-alue
6,1158 € - 3,9753 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Tiivistepultti M8 16.0 303 Ruostumaton teräs

20258429

Hinta-alue
6,0133 € - 3,9087 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Tiivistepultti M6 25.0 303 Ruostumaton teräs

20258368

Hinta-alue
5,3642 € - 3,4867 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8