Valikko Haku

Tiivistepultteja

Varastossa

Tiivistepultit ovat kiinnitystyyppejä, joissa on o-rengas. Ne tarjoavat turvallisen kaksisuuntaisen suojan saasteita, kuten kaasuja ja nesteitä vastaan useissa käyttökohteissa minimoiden hauraiden laitteiden vahingoittumisriskiä. Ne estävät veden, pölyn ja muun lian pääsyn taaten luotettavan ja turvallisen liitännän.

Tämä tiivistepulttien mallisto on varustettu kuusikulmaisella päällä, ja siinä on O-rengas, joka on kompressoitu ja litistetty tarkkaan uraan, joka on työstetty pultin kannan alle, sekä tiivistyksen viimeistelevä yhteensopiva pinta. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka takaa hyvän korroosionkestävyyden ja joka on hieman magneettinen.

Integroituja tiivistepultteja käytetään kierteellisissä ja kierteettömissä rei'issä sellaisissa käyttökohteissa kuin putket, venttiilit tai pumput. Tiivistepultteja käytetään kierteellisissä ja kierteettömissä rei'issä sellaisissa käyttökohteissa kuin kaapit tai auto- ja sähköteollisuus. Huomaa: tiivistepulttimme on suunniteltu käyttökohteisiin, joissa tarvitaan tiivistysominaisuuksia. Ne voidaan sekoittaa vakiokiinnikkeisiin, ne eivät tarvitse tiivistysominaisuuksia, ja O-rengas ei tarjoa samanlaista tiivistysominaisuutta kuin tiivisteruuvit, ja O-rengas voi vahingoittua.

  • Siinä on tiivisteominaisuus, joka takaa turvallisen ja vesitiiviin liitännän useisiin käyttökohteisiin, mikä minimoi tärinästä tai liikkeestä aiheutuvaa löystymistä.
  • Ne estävät veden, pölyn tai muiden saasteiden pääsyn taaten turvallisen ja luotettavan liitännän.
  • Niissä on kuusiokanta ja O-rengas, joka on kompressoitu ja litistetty kannan ja liitospinnan väliin.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0176

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
81 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus h1 max Materiaali A/F d1 l1 d2 ±0.05 Osta
1,495 € - 2,30 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.2
303 Ruostumaton teräs
5.5
M3
10.0
3.6
1,4516 € - 2,2333 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
303 Ruostumaton teräs
4.0
M2
4.0
2.35
2,275 € - 3,50 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
303 Ruostumaton teräs
4.0
M2
20.0
2.35
4,485 € - 6,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
303 Ruostumaton teräs
13.0
M8
40.0
8.5
1,5166 € - 2,3333 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.2
303 Ruostumaton teräs
5.5
M3
12.0
3.6
1,6466 € - 2,5333 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.2
316 ruostumaton teräs
5.5
M3
12.0
3.6
2,0366 € - 3,1333 € 14 Varastossa
3.0
303 Ruostumaton teräs
7.0
M4
8.0
4.5
4,862 € - 7,48 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.6
303 Ruostumaton teräs
16.0
M10
25.0
10.6
4,9725 € - 7,65 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.7
303 Ruostumaton teräs
18.0
M12
20.0
12.85
5,72 € - 8,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
316 ruostumaton teräs
13.0
M8
40.0
8.5
1,3216 € - 2,0333 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
316 ruostumaton teräs
4.0
M2
4.0
2.35
4,9725 € - 7,65 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.6
303 Ruostumaton teräs
16.0
M10
50.0
10.6
4,9725 € - 7,65 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.6
303 Ruostumaton teräs
16.0
M10
40.0
10.6
6,4545 € - 9,93 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.7
316 ruostumaton teräs
18.0
M12
20.0
12.85
6,4545 € - 9,93 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.7
316 ruostumaton teräs
18.0
M12
40.0
12.85
5,8435 € - 8,99 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.6
316 ruostumaton teräs
16.0
M10
50.0
10.6
2,145 € - 3,30 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0
303 Ruostumaton teräs
7.0
M4
16.0
4.5
5,1566 € - 7,9333 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.6
316 ruostumaton teräs
16.0
M10
25.0
10.6
4,81 € - 7,40 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.6
316 ruostumaton teräs
16.0
M10
16.0
10.6
4,485 € - 6,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.6
303 Ruostumaton teräs
16.0
M10
30.0
10.6
  • / 5
Tiivistepultti M3 10.0 303 Ruostumaton teräs

20258047

Hinta-alue
2,30 € - 1,495 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Tiivistepultti M2 4.0 303 Ruostumaton teräs

20257958

Hinta-alue
2,2333 € - 1,4516 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • l1
    4.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Tiivistepultti M2 20.0 303 Ruostumaton teräs

20257996

Hinta-alue
3,50 € - 2,275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • l1
    20.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Tiivistepultti M8 40.0 303 Ruostumaton teräs

20258016

Hinta-alue
6,90 € - 4,485 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    40.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Tiivistepultti M3 12.0 303 Ruostumaton teräs

20258061

Hinta-alue
2,3333 € - 1,5166 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Tiivistepultti M3 12.0 316 ruostumaton teräs

20258078

Hinta-alue
2,5333 € - 1,6466 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Tiivistepultti M4 8.0 303 Ruostumaton teräs

20258122

Hinta-alue
3,1333 € - 2,0366 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Tiivistepultti M10 25.0 303 Ruostumaton teräs

20258542

Hinta-alue
7,48 € - 4,862 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Tiivistepultti M12 20.0 303 Ruostumaton teräs

20258603

Hinta-alue
7,65 € - 4,9725 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Tiivistepultti M8 40.0 316 ruostumaton teräs

20258764

Hinta-alue
8,80 € - 5,72 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    40.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Tiivistepultti M2 4.0 316 ruostumaton teräs

20262525

Hinta-alue
2,0333 € - 1,3216 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • l1
    4.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Tiivistepultti M10 50.0 303 Ruostumaton teräs

20258740

Hinta-alue
7,65 € - 4,9725 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Tiivistepultti M10 40.0 303 Ruostumaton teräs

20258580

Hinta-alue
7,65 € - 4,9725 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Tiivistepultti M12 20.0 316 ruostumaton teräs

20258610

Hinta-alue
9,93 € - 6,4545 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Tiivistepultti M12 40.0 316 ruostumaton teräs

20258672

Hinta-alue
9,93 € - 6,4545 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Tiivistepultti M10 50.0 316 ruostumaton teräs

20258757

Hinta-alue
8,99 € - 5,8435 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Tiivistepultti M4 16.0 303 Ruostumaton teräs

20258726

Hinta-alue
3,30 € - 2,145 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Tiivistepultti M10 25.0 316 ruostumaton teräs

20258559

Hinta-alue
7,9333 € - 5,1566 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Tiivistepultti M10 16.0 316 ruostumaton teräs

20258511

Hinta-alue
7,40 € - 4,81 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Tiivistepultti M10 30.0 303 Ruostumaton teräs

20258566

Hinta-alue
6,90 € - 4,485 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6