Valikko Haku

Tiivistealuslevy M6 25.5 316 ruostumaton teräs

Tiivistealuslevyt on suunniteltu luomaan tiukka tiiviste kahden osan välille, ehkäisten saasteiden tai lian kulkemisen sisään tai ulos. Aluslevyn silikoni auttaa sitä sopimaan pintaan ja täyttämään aukot tai epätäydellisyydet. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja kestää -75 °C - +205 °C lämpötiloja.
Essentra tuotenumero:

20219727

Valmistajan tuotenumero:

20219727

89 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 10,8545 €
50 - 99 8,6836 €
100 - 199 8,0578 €
200 - 499 7,477 €
500 + 6,9381 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

10,85 €

1 x 10,8545 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierteelle d1 M6
d2 25.5
Materiaali 316 ruostumaton teräs
Tullinimike 8483608090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä