Valikko Haku

Tiiviste - kupla

Varastossa

Bubble gaskets made from black EPDM with steel spring core. Clip-on profiles offering edge protection and sealing. Flexible and press-on by hand, making them quick and easy to use. Side or top gasket profiles and available in 20 metre rolls.

Series Code :SR5558

Sarjanumero: SR5558 ,SR5559

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
26 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kiinnikkeen maksimileveys Puristimen minimileveys Groove Width Otesyvyys Tyyppi Osta
228,5179 € - 240,5304 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
2.0 mm
25.2 mm
17.0 mm
7
122,1316 € - 135,6737 € 256 Varastossa
3.0 mm
1.0 mm
7.0 mm
11.0 mm
5
210,0501 € - 221,1083 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
2.0 mm
5.3 mm
26.5 mm
2
97,6997 € - 108,5474 € 160 Varastossa
1.5 mm
1.0 mm
6.0 mm
7.5 mm
6
239,0569 € - 251,6447 € 6 Varastossa
5.0 mm
2.0 mm
23.3 mm
17.3 mm
4
108,80 € - 120,8967 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
0.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
7
308,3813 € - 308,3813 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
3.0 mm
11.5 mm
24.5 mm
9
133,2179 € - 148,023 € 15 Varastossa
4.0 mm
2.5 mm
5.5 mm
10.6 mm
4
150,0017 € - 157,8884 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
2.0 mm
9.0 mm
9.5 mm
10
225,3324 € - 300,4525 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.5 mm
7.8 mm
1
222,652 € - 234,3698 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
1.5 mm
31.5 mm
18.8 mm
1
187,4846 € - 197,364 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
2.5 mm
5.4 mm
10.0 mm
3
224,5044 € - 299,3158 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.5 mm
7.8 mm
3
203,8895 € - 214,639 € 2 Varastossa
3.0 mm
2.0 mm
22.3 mm
18.0 mm
10
232,9524 € - 310,6126 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.5 mm
7.8 mm
2
181,6327 € - 191,2034 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
1.5 mm
16.0 mm
14.6 mm
8
116,5744 € - 129,5131 € 200 Varastossa
2.0 mm
1.0 mm
8.7 mm
11.5 mm
11
128,7694 € - 143,0973 € 46 Varastossa
3.0 mm
1.0 mm
5.4 mm
10.4 mm
2
180,468 € - 189,9545 € 10 Varastossa
3.5 mm
2.0 mm
5.5 mm
13.5 mm
11
199,2164 € - 209,6993 € 74 Varastossa
2.5 mm
1.0 mm
20.1 mm
15.0 mm
6
  • / 2
Kuplatiiviste 25.2 mm 17.0 mm Musta EPDM

10268001

Hinta-alue
240,5304 € - 228,5179 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Groove Width
    25.2 mm
  • Otesyvyys
    17.0 mm
  • Puristimen minimileveys
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Kuplatiiviste 7.0 mm 11.0 mm Musta EPDM

10237274

Hinta-alue
135,6737 € - 122,1316 €

Varastotasot
256 Varastossa
Ominaisuudet
  • Groove Width
    7.0 mm
  • Otesyvyys
    11.0 mm
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Kuplatiiviste 5.3 mm 26.5 mm Musta EPDM

10237311

Hinta-alue
221,1083 € - 210,0501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Groove Width
    5.3 mm
  • Otesyvyys
    26.5 mm
  • Puristimen minimileveys
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.5 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Kuplatiiviste 6.0 mm 7.5 mm Musta EPDM

10237335

Hinta-alue
108,5474 € - 97,6997 €

Varastotasot
160 Varastossa
Ominaisuudet
  • Groove Width
    6.0 mm
  • Otesyvyys
    7.5 mm
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    1.5 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Kuplatiiviste 23.3 mm 17.3 mm Musta EPDM

10273432

Hinta-alue
251,6447 € - 239,0569 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Groove Width
    23.3 mm
  • Otesyvyys
    17.3 mm
  • Puristimen minimileveys
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    5.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Kuplatiiviste 6.0 mm 20.0 mm Musta EPDM

10268087

Hinta-alue
120,8967 € - 108,80 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Groove Width
    6.0 mm
  • Otesyvyys
    20.0 mm
  • Puristimen minimileveys
    0.5 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    1.5 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Kuplatiiviste 11.5 mm 24.5 mm Musta EPDM

10268094

Hinta-alue
308,3813 € - 308,3813 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Groove Width
    11.5 mm
  • Otesyvyys
    24.5 mm
  • Puristimen minimileveys
    3.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    5.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Kuplatiiviste 5.5 mm 10.6 mm Musta EPDM

10268063

Hinta-alue
148,023 € - 133,2179 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Groove Width
    5.5 mm
  • Otesyvyys
    10.6 mm
  • Puristimen minimileveys
    2.5 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    4.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Kuplatiiviste 9.0 mm 9.5 mm Musta EPDM

10268100

Hinta-alue
157,8884 € - 150,0017 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Groove Width
    9.0 mm
  • Otesyvyys
    9.5 mm
  • Puristimen minimileveys
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Kuplatiiviste 16.5 mm 7.8 mm Musta Solid EPDM

10304648

Hinta-alue
300,4525 € - 225,3324 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Groove Width
    16.5 mm
  • Otesyvyys
    7.8 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Materiaali
    Solid EPDM
  • Tyyppi
    1
Kuplatiiviste 31.5 mm 18.8 mm Musta EPDM

10237328

Hinta-alue
234,3698 € - 222,652 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Groove Width
    31.5 mm
  • Otesyvyys
    18.8 mm
  • Puristimen minimileveys
    1.5 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Kuplatiiviste 5.4 mm 10.0 mm Musta EPDM

10237366

Hinta-alue
197,364 € - 187,4846 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Groove Width
    5.4 mm
  • Otesyvyys
    10.0 mm
  • Puristimen minimileveys
    2.5 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.5 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Kuplatiiviste 16.5 mm 7.8 mm Musta Solid EPDM

10304662

Hinta-alue
299,3158 € - 224,5044 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Groove Width
    16.5 mm
  • Otesyvyys
    7.8 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Materiaali
    Solid EPDM
  • Tyyppi
    3
Kuplatiiviste 22.3 mm 18.0 mm Musta EPDM

10268032

Hinta-alue
214,639 € - 203,8895 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Groove Width
    22.3 mm
  • Otesyvyys
    18.0 mm
  • Puristimen minimileveys
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Kuplatiiviste 16.5 mm 7.8 mm Musta Solid EPDM

10304655

Hinta-alue
310,6126 € - 232,9524 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Groove Width
    16.5 mm
  • Otesyvyys
    7.8 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Materiaali
    Solid EPDM
  • Tyyppi
    2
Kuplatiiviste 16.0 mm 14.6 mm Musta EPDM

10268018

Hinta-alue
191,2034 € - 181,6327 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Groove Width
    16.0 mm
  • Otesyvyys
    14.6 mm
  • Puristimen minimileveys
    1.5 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Kuplatiiviste 8.7 mm 11.5 mm Musta EPDM

10237281

Hinta-alue
129,5131 € - 116,5744 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Groove Width
    8.7 mm
  • Otesyvyys
    11.5 mm
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    2.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Kuplatiiviste 5.4 mm 10.4 mm Musta EPDM

10237342

Hinta-alue
143,0973 € - 128,7694 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • Groove Width
    5.4 mm
  • Otesyvyys
    10.4 mm
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Kuplatiiviste 5.5 mm 13.5 mm Musta EPDM

10237359

Hinta-alue
189,9545 € - 180,468 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Groove Width
    5.5 mm
  • Otesyvyys
    13.5 mm
  • Puristimen minimileveys
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.5 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Kuplatiiviste 20.1 mm 15.0 mm Musta EPDM

10237304

Hinta-alue
209,6993 € - 199,2164 €

Varastotasot
74 Varastossa
Ominaisuudet
  • Groove Width
    20.1 mm
  • Otesyvyys
    15.0 mm
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    2.5 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m