Bubble gaskets made from black EPDM with steel spring core. Clip-on profiles offering edge protection and sealing. Flexible and press-on by hand, making them quick and easy to use. Side or top gasket profiles and available in 20 metre rolls.
Series Code :SR5558
Sarjanumero: SR5558 ,SR5559
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kiinnikkeen maksimileveys | Puristimen minimileveys | Groove Width | Otesyvyys | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111,0173 € - 123,3525 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 in
2.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
12
|
||
| 203,8895 € - 214,639 € | 2 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
10
|
||
| 122,1316 € - 135,6737 € | 256 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
5
|
||
| 210,0501 € - 221,1083 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
||
| 97,6997 € - 108,5474 € | 162 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
6
|
||
| 199,2164 € - 209,6993 € | 1 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
9
|
||
| 165,2278 € - 173,9284 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
5
|
||
| 232,9524 € - 310,6126 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
2
|
||
| 116,5744 € - 129,5131 € | 251 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
11
|
||
| 128,7694 € - 143,0973 € | 34 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
2
|
||
| 180,468 € - 189,9545 € | 10 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
11
|
||
| 199,2164 € - 209,6993 € | 74 Varastossa |
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
6
|
||
| 181,6327 € - 191,2034 € | 1 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
8
|
||
| 133,2179 € - 148,023 € | 15 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
4
|
||
| 150,0017 € - 157,8884 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
10
|
||
| 228,5179 € - 240,5304 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
7
|
||
| 115,4518 € - 128,2782 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 in
2.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 308,3813 € - 308,3813 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
9
|
||
| 225,3324 € - 300,4525 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
1
|
||
| 224,5044 € - 299,3158 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
3
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa