Valikko Haku

Tiiviste - kupla

Varastossa

Bubble gaskets made from black EPDM with steel spring core. Clip-on profiles offering edge protection and sealing. Flexible and press-on by hand, making them quick and easy to use. Side or top gasket profiles and available in 20 metre rolls.

Series Code :SR5558

Sarjanumero: SR5558 ,SR5559

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
26 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kiinnikkeen maksimileveys Puristimen minimileveys Groove Width Otesyvyys Tyyppi Osta
198,9165 € - 209,4038 € 5 Varastossa
3.0 mm
2.0 mm
22.3 mm
18.0 mm
10
108,3095 € - 120,3439 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
0.5 mm
12.0 mm
10.0 mm
12
233,2262 € - 245,507 € 6 Varastossa
5.0 mm
2.0 mm
23.3 mm
17.3 mm
4
106,1463 € - 117,948 € 3 Varastossa
1.5 mm
0.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
7
129,9687 € - 144,4127 € 20 Varastossa
4.0 mm
2.5 mm
5.5 mm
10.6 mm
4
146,3431 € - 154,0374 € 19 Varastossa
3.0 mm
2.0 mm
9.0 mm
9.5 mm
10
227,2706 € - 303,0366 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.5 mm
7.8 mm
2
219,8364 € - 293,1243 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.5 mm
7.8 mm
3
222,9443 € - 234,6637 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
2.0 mm
25.2 mm
17.0 mm
7
112,6358 € - 125,1494 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
0.5 mm
5.4 mm
10.0 mm
3
300,8597 € - 300,8597 € 12 Varastossa
5.0 mm
3.0 mm
11.5 mm
24.5 mm
9
219,0286 € - 292,0154 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.5 mm
7.8 mm
3
194,3574 € - 204,5846 € 3 Varastossa
3.0 mm
2.0 mm
22.0 mm
16.0 mm
9
161,1978 € - 169,6862 € 7 Varastossa
5.0 mm
4.0 mm
6.6 mm
29.6 mm
5
177,2026 € - 186,5399 € 17 Varastossa
3.0 mm
1.5 mm
16.0 mm
14.6 mm
8
119,1528 € - 132,3646 € 333 Varastossa
3.0 mm
1.0 mm
7.0 mm
11.0 mm
5
204,9269 € - 215,7154 € 79 Varastossa
3.5 mm
2.0 mm
5.3 mm
26.5 mm
2
95,3167 € - 105,8999 € 212 Varastossa
1.5 mm
1.0 mm
6.0 mm
7.5 mm
6
113,7311 € - 126,3542 € 483 Varastossa
2.0 mm
1.0 mm
8.7 mm
11.5 mm
11
125,6286 € - 139,6071 € 106 Varastossa
3.0 mm
1.0 mm
5.4 mm
10.4 mm
2
  • / 2
Kuplatiiviste 22.3 mm 18.0 mm Musta EPDM

10268032

Hinta-alue
209,4038 € - 198,9165 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Groove Width
    22.3 mm
  • Otesyvyys
    18.0 mm
  • Puristimen minimileveys
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Kuplatiiviste 12.0 mm 10.0 mm Musta EPDM

10268049

Hinta-alue
120,3439 € - 108,3095 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Groove Width
    12.0 mm
  • Otesyvyys
    10.0 mm
  • Puristimen minimileveys
    0.5 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    2.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Kuplatiiviste 23.3 mm 17.3 mm Musta EPDM

10273432

Hinta-alue
245,507 € - 233,2262 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Groove Width
    23.3 mm
  • Otesyvyys
    17.3 mm
  • Puristimen minimileveys
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    5.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Kuplatiiviste 6.0 mm 20.0 mm Musta EPDM

10268087

Hinta-alue
117,948 € - 106,1463 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Groove Width
    6.0 mm
  • Otesyvyys
    20.0 mm
  • Puristimen minimileveys
    0.5 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    1.5 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Kuplatiiviste 5.5 mm 10.6 mm Musta EPDM

10268063

Hinta-alue
144,4127 € - 129,9687 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Groove Width
    5.5 mm
  • Otesyvyys
    10.6 mm
  • Puristimen minimileveys
    2.5 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    4.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Kuplatiiviste 9.0 mm 9.5 mm Musta EPDM

10268100

Hinta-alue
154,0374 € - 146,3431 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Groove Width
    9.0 mm
  • Otesyvyys
    9.5 mm
  • Puristimen minimileveys
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Kuplatiiviste 16.5 mm 7.8 mm Musta Solid EPDM

10304655

Hinta-alue
303,0366 € - 227,2706 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Groove Width
    16.5 mm
  • Otesyvyys
    7.8 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Materiaali
    Solid EPDM
  • Tyyppi
    2
Kuplatiiviste 16.5 mm 7.8 mm Musta Solid EPDM

10304648

Hinta-alue
293,1243 € - 219,8364 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Groove Width
    16.5 mm
  • Otesyvyys
    7.8 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Materiaali
    Solid EPDM
  • Tyyppi
    3
Kuplatiiviste 25.2 mm 17.0 mm Musta EPDM

10268001

Hinta-alue
234,6637 € - 222,9443 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Groove Width
    25.2 mm
  • Otesyvyys
    17.0 mm
  • Puristimen minimileveys
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Kuplatiiviste 5.4 mm 10.0 mm Musta EPDM

10268056

Hinta-alue
125,1494 € - 112,6358 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Groove Width
    5.4 mm
  • Otesyvyys
    10.0 mm
  • Puristimen minimileveys
    0.5 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    2.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Kuplatiiviste 11.5 mm 24.5 mm Musta EPDM

10268094

Hinta-alue
300,8597 € - 300,8597 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Groove Width
    11.5 mm
  • Otesyvyys
    24.5 mm
  • Puristimen minimileveys
    3.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    5.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Kuplatiiviste 16.5 mm 7.8 mm Musta Solid EPDM

10304662

Hinta-alue
292,0154 € - 219,0286 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Groove Width
    16.5 mm
  • Otesyvyys
    7.8 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Materiaali
    Solid EPDM
  • Tyyppi
    3
Kuplatiiviste 22.0 mm 16.0 mm Musta EPDM

10268025

Hinta-alue
204,5846 € - 194,3574 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Groove Width
    22.0 mm
  • Otesyvyys
    16.0 mm
  • Puristimen minimileveys
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Kuplatiiviste 6.6 mm 29.6 mm Musta EPDM

10268070

Hinta-alue
169,6862 € - 161,1978 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • Groove Width
    6.6 mm
  • Otesyvyys
    29.6 mm
  • Puristimen minimileveys
    4.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    5.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Kuplatiiviste 16.0 mm 14.6 mm Musta EPDM

10268018

Hinta-alue
186,5399 € - 177,2026 €

Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • Groove Width
    16.0 mm
  • Otesyvyys
    14.6 mm
  • Puristimen minimileveys
    1.5 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Kuplatiiviste 7.0 mm 11.0 mm Musta EPDM

10237274

Hinta-alue
132,3646 € - 119,1528 €

Varastotasot
333 Varastossa
Ominaisuudet
  • Groove Width
    7.0 mm
  • Otesyvyys
    11.0 mm
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Kuplatiiviste 5.3 mm 26.5 mm Musta EPDM

10237311

Hinta-alue
215,7154 € - 204,9269 €

Varastotasot
79 Varastossa
Ominaisuudet
  • Groove Width
    5.3 mm
  • Otesyvyys
    26.5 mm
  • Puristimen minimileveys
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.5 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Kuplatiiviste 6.0 mm 7.5 mm Musta EPDM

10237335

Hinta-alue
105,8999 € - 95,3167 €

Varastotasot
212 Varastossa
Ominaisuudet
  • Groove Width
    6.0 mm
  • Otesyvyys
    7.5 mm
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    1.5 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Kuplatiiviste 8.7 mm 11.5 mm Musta EPDM

10237281

Hinta-alue
126,3542 € - 113,7311 €

Varastotasot
483 Varastossa
Ominaisuudet
  • Groove Width
    8.7 mm
  • Otesyvyys
    11.5 mm
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    2.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Kuplatiiviste 5.4 mm 10.4 mm Musta EPDM

10237342

Hinta-alue
139,6071 € - 125,6286 €

Varastotasot
106 Varastossa
Ominaisuudet
  • Groove Width
    5.4 mm
  • Otesyvyys
    10.4 mm
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m