Valikko Haku

Tiiviste - kupla

Varastossa

Bubble gaskets made from black EPDM with steel spring core. Clip-on profiles offering edge protection and sealing. Flexible and press-on by hand, making them quick and easy to use. Side or top gasket profiles and available in 20 metre rolls.

Series Code :SR5558

Sarjanumero: SR5558 ,SR5559

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
26 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kiinnikkeen maksimileveys Puristimen minimileveys Groove Width Otesyvyys Tyyppi Osta
239,0569 € - 251,6447 € 6 Varastossa
5.0 mm
2.0 mm
23.3 mm
17.3 mm
4
108,80 € - 120,8967 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
0.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
7
181,6327 € - 191,2034 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
1.5 mm
16.0 mm
14.6 mm
8
133,2179 € - 148,023 € 15 Varastossa
4.0 mm
2.5 mm
5.5 mm
10.6 mm
4
150,0017 € - 157,8884 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
2.0 mm
9.0 mm
9.5 mm
10
187,4846 € - 197,364 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
2.5 mm
5.4 mm
10.0 mm
3
128,7694 € - 143,0973 € 54 Varastossa
3.0 mm
1.0 mm
5.4 mm
10.4 mm
2
180,468 € - 189,9545 € 14 Varastossa
3.5 mm
2.0 mm
5.5 mm
13.5 mm
11
122,1316 € - 135,6737 € 272 Varastossa
3.0 mm
1.0 mm
7.0 mm
11.0 mm
5
210,0501 € - 221,1083 € 43 Varastossa
3.5 mm
2.0 mm
5.3 mm
26.5 mm
2
199,2164 € - 209,6993 € 74 Varastossa
2.5 mm
1.0 mm
20.1 mm
15.0 mm
6
227,3391 € - 239,3095 € 615 Varastossa
5.0 mm
3.0 mm
20.7 mm
17.0 mm
3
189,8422 € - 199,8198 € 70 Varastossa
3.0 mm
1.0 mm
10.0 mm
28.5 mm
8
222,652 € - 234,3698 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
1.5 mm
31.5 mm
18.8 mm
1
224,5044 € - 299,3158 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.5 mm
7.8 mm
3
116,5744 € - 129,5131 € 217 Varastossa
2.0 mm
1.0 mm
8.7 mm
11.5 mm
11
97,6997 € - 108,5474 € 165 Varastossa
1.5 mm
1.0 mm
6.0 mm
7.5 mm
6
308,3813 € - 308,3813 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
3.0 mm
11.5 mm
24.5 mm
9
199,2164 € - 209,6993 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
2.0 mm
22.0 mm
16.0 mm
9
165,2278 € - 173,9284 € 4 Varastossa
5.0 mm
4.0 mm
6.6 mm
29.6 mm
5
  • / 2
Kuplatiiviste 23.3 mm 17.3 mm Musta EPDM

10273432

Hinta-alue
251,6447 € - 239,0569 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Groove Width
    23.3 mm
  • Otesyvyys
    17.3 mm
  • Puristimen minimileveys
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    5.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Kuplatiiviste 6.0 mm 20.0 mm Musta EPDM

10268087

Hinta-alue
120,8967 € - 108,80 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Groove Width
    6.0 mm
  • Otesyvyys
    20.0 mm
  • Puristimen minimileveys
    0.5 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    1.5 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Kuplatiiviste 16.0 mm 14.6 mm Musta EPDM

10268018

Hinta-alue
191,2034 € - 181,6327 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Groove Width
    16.0 mm
  • Otesyvyys
    14.6 mm
  • Puristimen minimileveys
    1.5 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Kuplatiiviste 5.5 mm 10.6 mm Musta EPDM

10268063

Hinta-alue
148,023 € - 133,2179 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Groove Width
    5.5 mm
  • Otesyvyys
    10.6 mm
  • Puristimen minimileveys
    2.5 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    4.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Kuplatiiviste 9.0 mm 9.5 mm Musta EPDM

10268100

Hinta-alue
157,8884 € - 150,0017 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Groove Width
    9.0 mm
  • Otesyvyys
    9.5 mm
  • Puristimen minimileveys
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Kuplatiiviste 5.4 mm 10.0 mm Musta EPDM

10237366

Hinta-alue
197,364 € - 187,4846 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Groove Width
    5.4 mm
  • Otesyvyys
    10.0 mm
  • Puristimen minimileveys
    2.5 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.5 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Kuplatiiviste 5.4 mm 10.4 mm Musta EPDM

10237342

Hinta-alue
143,0973 € - 128,7694 €

Varastotasot
54 Varastossa
Ominaisuudet
  • Groove Width
    5.4 mm
  • Otesyvyys
    10.4 mm
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Kuplatiiviste 5.5 mm 13.5 mm Musta EPDM

10237359

Hinta-alue
189,9545 € - 180,468 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Groove Width
    5.5 mm
  • Otesyvyys
    13.5 mm
  • Puristimen minimileveys
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.5 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Kuplatiiviste 7.0 mm 11.0 mm Musta EPDM

10237274

Hinta-alue
135,6737 € - 122,1316 €

Varastotasot
272 Varastossa
Ominaisuudet
  • Groove Width
    7.0 mm
  • Otesyvyys
    11.0 mm
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Kuplatiiviste 5.3 mm 26.5 mm Musta EPDM

10237311

Hinta-alue
221,1083 € - 210,0501 €

Varastotasot
43 Varastossa
Ominaisuudet
  • Groove Width
    5.3 mm
  • Otesyvyys
    26.5 mm
  • Puristimen minimileveys
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.5 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Kuplatiiviste 20.1 mm 15.0 mm Musta EPDM

10237304

Hinta-alue
209,6993 € - 199,2164 €

Varastotasot
74 Varastossa
Ominaisuudet
  • Groove Width
    20.1 mm
  • Otesyvyys
    15.0 mm
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    2.5 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Kuplatiiviste 20.7 mm 17.0 mm Musta EPDM

10237298

Hinta-alue
239,3095 € - 227,3391 €

Varastotasot
615 Varastossa
Ominaisuudet
  • Groove Width
    20.7 mm
  • Otesyvyys
    17.0 mm
  • Puristimen minimileveys
    3.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    5.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Kuplatiiviste 10.0 mm 28.5 mm Musta EPDM

10237373

Hinta-alue
199,8198 € - 189,8422 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Groove Width
    10.0 mm
  • Otesyvyys
    28.5 mm
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Kuplatiiviste 31.5 mm 18.8 mm Musta EPDM

10237328

Hinta-alue
234,3698 € - 222,652 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Groove Width
    31.5 mm
  • Otesyvyys
    18.8 mm
  • Puristimen minimileveys
    1.5 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Kuplatiiviste 16.5 mm 7.8 mm Musta Solid EPDM

10304662

Hinta-alue
299,3158 € - 224,5044 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Groove Width
    16.5 mm
  • Otesyvyys
    7.8 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Materiaali
    Solid EPDM
  • Tyyppi
    3
Kuplatiiviste 8.7 mm 11.5 mm Musta EPDM

10237281

Hinta-alue
129,5131 € - 116,5744 €

Varastotasot
217 Varastossa
Ominaisuudet
  • Groove Width
    8.7 mm
  • Otesyvyys
    11.5 mm
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    2.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Kuplatiiviste 6.0 mm 7.5 mm Musta EPDM

10237335

Hinta-alue
108,5474 € - 97,6997 €

Varastotasot
165 Varastossa
Ominaisuudet
  • Groove Width
    6.0 mm
  • Otesyvyys
    7.5 mm
  • Puristimen minimileveys
    1.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    1.5 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Kuplatiiviste 11.5 mm 24.5 mm Musta EPDM

10268094

Hinta-alue
308,3813 € - 308,3813 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Groove Width
    11.5 mm
  • Otesyvyys
    24.5 mm
  • Puristimen minimileveys
    3.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    5.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Kuplatiiviste 22.0 mm 16.0 mm Musta EPDM

10268025

Hinta-alue
209,6993 € - 199,2164 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Groove Width
    22.0 mm
  • Otesyvyys
    16.0 mm
  • Puristimen minimileveys
    2.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    3.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
Kuplatiiviste 6.6 mm 29.6 mm Musta EPDM

10268070

Hinta-alue
173,9284 € - 165,2278 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Groove Width
    6.6 mm
  • Otesyvyys
    29.6 mm
  • Puristimen minimileveys
    4.0 mm
  • Kiinnikkeen maksimileveys
    5.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m